TP57AT/702000 S00007
-
Touch-Panel
2401098
Touch-Panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, open platform, zonder bussysteem.
Productdetails
Producttype | Bedieningsunit |
Computergegevens | |
processor | Arm9™, 200 MHz |
Besturingssysteem | Windows® CE 5.0 |
werkgeheugen | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Datageheugen | NOR-Flash, 32 MB |
Display | |
displaytype | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
Beeldschermresolutie | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
Type verlichting display | LED |
helderheid | 400 cd/m² typisch (regelbaar) |
MTBF | 40000 h |
kleurenpalet | 65536 kleuren |
afleeshoek links | 75,00 ° |
afleeshoek rechts | 75,00 ° |
afleeshoek boven | 60,00 ° |
afleeshoek onder | 75,00 ° |
interfaces | 2x USB Host 2.0 |
optionele interfaces | geen |
Netwerk | 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
bussysteem | zonder bussysteem |
Toepassingssoftware | open platform |
gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
Voeding | |
stroomopname typ. | 0,4 A |
Realtime klok | |
realtime klok | ja |
Voeding | |
voeding | 24 V DC ±20 % |
montagetechniek | Frontmontage |
materiaal frontplaat | aluminium (blank geëloxeerd) |
materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
NEMA 4X | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | 3000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
schokken | 15g, volgens IEC 60068-2-27 |
trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
Buitenafmeting | |
breedte / Hoogte / Diepte | 168 mm / 126 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat) |
Inbouwmaat | |
breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 160 mm / 118 mm / 54 mm (Montage-uitsparing, diepte met bus indien het apparaat is voorzien van een bussysteem) |
Artikelnummer | 2401098 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DRCABA |
Productcode | DRCABA |
GTIN | 4055626096315 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 690 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 690 g |
Douanetariefnummer | 84714100 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar