SPT 5/ 6-V-7,5 5RZ MCGN-GNYE - Printklem
1715840

Printplaatklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 6 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 6, artikelfamilie: SPT 5/..-V, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: meerkleurig, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk