SAC-5P-MINMR/15,0-923/MINFS DN
-
Bussysteemkabel
1418769
Bussysteemkabel, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, zilvergrijs RAL 7001, afgeschermd, connector haaks 7/8"-16UNF, polarisatie: A, op Busconnector recht 7/8"-16UNF, kabellengte: 15 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | DeviceNet™ |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | DeviceNet™ |
Signaalsoort/categorie | DeviceNet™ |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning UN | 30 V |
nominale stroom IN | 5,2 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | TPU |
materiaal behuizing | TPU |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | roestvaststaal |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (Connector) | SR (afscherming) | 1 (bus) |
2 (Connector) | RD (V+) | 2 (bus) | |
3 (Connector) | BK (V-) | 3 (bus) | |
4 (Connector) | WH (CAN_H) | 4 (bus) | |
5 (Connector) | BU (CAN_L) | 5 (bus) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks 7/8"-16UNF |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht 7/8"-16UNF |
aantal polen | 5 |
kabellengte | 15 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, grijs [923] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, grijs [923] |
Aderopbouw | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,15 mm |
AWG voedingsspanning | 22 |
aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (datakabel) |
2x 0,34 mm² (voedingsspanning) | |
1x 0,34 mm² (extra litze) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,95 mm ±0,05 mm (datakabel) |
1,4 mm ±0,05 mm (voedingsspanning) | |
kabelbuitendiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zilvergrijs RAL 7001 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim (datakabel) |
PE (voedingsspanning) | |
afzonderlijke ader, kleur | rood-zwart, blauw-wit |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | aluminiumfolie met kunststof coating, aluminiumzijde buiten |
compleet getwist | 2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist |
optische schermafdekking | 80 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km (datakabel) |
≥ 5 GΩ*km (voedingsspanning) | |
Lusweerstand | ≤ 181,80 Ω/km (datakabel) |
≤ 114,80 Ω/km (voedingsspanning) | |
Impedantie | 120 Ω ±10 % (bij 1 MHz) |
kabelcapaciteit | nom. 40 nF/km (datakabel) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 34 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 67 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 70 mm, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: ≤ 70 °C |
schermdemping | ≤ 22,9 dB/km (bij 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (bij 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (bij 125 kHz) | |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens IEC 60754-1 | |
vlambestendigheid | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
IEC 60332-1 | |
Overige bestendigheid | adhesie-arm |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
≤ 70 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 80 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1418769 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF1CDD |
GTIN | 4046356539326 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 972 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 972 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar