SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE PL-10 - Schroevendraaier
1003620

Sleufkopschroevendraaier met slanke, in het lemmet geïntegreerde isolatie, grootte: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip, 10 stuks

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Naast standaard toepassingen zijn de schroevendraaiers SF‑SL ... bijzonder geschikt voor de montage van aansluitklemmen
Doordat de isolatie in de schacht is aangebracht, kan deze niet opstropen
VDE-getest, voor maximale veiligheid