TMCP 1 M1 300 25A
-
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar
0711496
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar
Producttype | Apparatenbeveiligingsschakelaar thermomagnetisch |
Productfamilie | TMCP |
bouwvorm | connector |
aantal polen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
type zekering | automaat |
Algemeen | |
Nominale spanning | 250 V AC |
65 V DC | |
nominale stroom IN | 25 A |
test-stootspanning | 2,5 kV |
Isolatieweerstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
Hulpstroomcircuit | 240 V AC / 1 A (inductiearm) |
65 V AC / 1 A (inductiearm) | |
activering | TM (thermomagnetisch) |
moduulweerstand | 0,02 Ω |
nominaal kortsluitschakelvermogen Icn | 800 A |
2500 A (32 V DC) | |
kortsluitschakelvermogen | 2000 A (UL 1077: 277 V AC) |
2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
Spanningsvastheid | 3000 V AC (Bedieningsbereik) |
1500 V AC (hoofd- naar hulpstroomcircuit) | |
1000 V AC (hulpstroomcircuit 11-12 naar 23-24) | |
schakelingen maximaal | 10000 (bij 1 x In, inductief) |
zekering | M1 (middeltraag) |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
1 verbreekcontact |
Aansluitmethode | steekbaar |
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 50 mm |
diepte | 78,5 mm |
Breedte compleet module | 38 mm |
hoogte compleet moduul | 115 mm |
Diepte compleet module | 121 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | II |
Isolatiemateriaal | PA66 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP30 (Bedieningsbereik) |
IP00 (aansluitbereik) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
vochttest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
normen/bepalingen | EN 60934 |
normen/bepalingen | UL 1077 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 0711496 |
Verpakkingseenheid | 6 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | 04 |
Productcode | CLA123 |
GTIN | 4017918619176 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 45,48 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 42,3 g |
Land van herkomst | DE |