De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Miniatuur-solid-state-relais
2982100

Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 3-33 V DC/5 A

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Trillings- en schokbestendig
RT III-dicht (wasdicht)
Slijtvast en lange levensduur
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Schakelvermogen tot 24 V DC/5 A
Insoldeerbaar op printplaat