De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaismodule
2948924

Ingangs-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 110 V DC, uitgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Productdetails








Compatibele producten