EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
Solid-state-relaismodule
2948830
Vermogens-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 48-60 V DC, uitgang: 24-280 V AC/max. 1 A
Productdetails
Producttype | Solid-state-relaismodule |
toepassing | Uitgangsfunctie |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 19.03.2025 |
Testspanning (ingang-uitgang) | 3,5 kV AC (ingang-uitgang) |
Nominale ingangsspanning UN | 60 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,64 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 38,4 V DC ... 66 V DC |
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,32 |
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,64 |
typische ingangsstroom bij UN | 4,5 mA |
inschakeltijd typ. | maximaal een halve periode - spanningsnuldoorgang |
uitschakeltijd typ. | maximaal een halve periode - stroomnuldoorgang |
statusindicatie | led (geel) |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
overspanningsbeveiliging; Varistor | |
overdrachtsfrequentie | 25 Hz |
Type digitale uitgang | elektronisch |
nominale uitgangsspanning | 240 V AC |
uitgangsspanningsbereik | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
continue grensstroom | 1 A (zie deratingcurve) |
belastingsstroom minimaal | 50 mA |
lekstroom | 2,5 mA |
stootstroom | 125 A (t = 10 ms) |
fasehoek cos phi min. | 0,5 |
grensstroomintegraal | 78 A2s (I2 x t bij t = 10 ms) |
pieksperspanning | 600 V (periodieke pieksperspanning) |
spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 1,5 V |
uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
beveiligingsschakeling | RC-circuit; RC-circuit |
Ingangszijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Uitgangszijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 75 mm |
diepte | 102 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw z. tussenafstand: horizontaal/niet samengebouwd: willekeurig |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2948830 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | DK61C3 |
GTIN | 4017918083502 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 51,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 51,22 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar