EMG 17-OV-230AC/ 24DC/2
-
Solid-state-relaismodule
2946858
Vermogens-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 230 V AC, uitgang: kortsluitvast, 10-30 V DC/max. 2 A
Productdetails
Producttype | Solid-state-relaismodule |
toepassing | Uitgangsfunctie |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 |
Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV AC (ingang-uitgang) |
Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
Ingangsspanningsbereik | 184 V AC ... 276 V AC |
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,4 |
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,8 |
typische ingangsstroom bij UN | 2 mA |
inschakeltijd typ. | 50 ms |
uitschakeltijd typ. | 12 ms |
statusindicatie | led (geel) |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
overspanningsbeveiliging; Varistor | |
overdrachtsfrequentie | 10 Hz |
Type digitale uitgang | elektronisch |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
uitgangsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC |
Continue grensstroom | 2 A (zie deratingcurve) |
lekstroom | 150 µA |
pieksperspanning | 33 V DC (collector-emitter-sperspanning) |
stroombegrenzing bij kortsluiting | > 2 A (kortsluitvast) |
spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 0,3 V |
uitgangsschakeling | 3-draads, massagebonden |
Foutindicatie | led rood |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
vrijloop; Vrijloopdiode | |
overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
Ingangszijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Uitgangszijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 75 mm |
diepte | 102 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2946858 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | DK61C2 |
GTIN | 4017918082499 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 58 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 58 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar