De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PLC-OPT-230UC/230AC/1 - Solid-state-relaismodule
2900374

PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BPT.../21 met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 230 V AC/ 220 V DC, uitgang: 24-253 V AC/ 0,75 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Smalle bouwvorm
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
RT-III afgedicht solid-state-relais
Functionele insteekbruggen
Hoog schakelvermogen
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Geïntegreerde ingangsschakeling