VIP-CAB-FLK50/0,14/6,0M - Kabel
2318923

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig, 180 °-aansluiting); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 6 m

Productdetails







Compatibele producten


Uw voordelen

Lengten naar wens
26-polig ... 50-polig
Individueel serienummer
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding