Terug naar het overzicht

PoE-injectors

PoE-injectors

Met Power-over-Ethernet-injectors worden apparaten in het veld via slechts één kabel van data en spanning voorzien. Met de alternatieve aansluittechnieken IDC, push-in of schroef wordt de installatie van de veldkabel aanzienlijk vereenvoudigd.

Uw voordelen

  • midspan injector met verschillende vermogensklassen tot 60 watt volgens IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • keuze uit diverse aansluittechnieken
  • geïntegreerde overspanningsbeveiliging voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
  • schermstroombewaking voor diagnose bij schermstromen door EMC of potentiaalverschillen
  • afgedekte aansluitruimte door afdekplaat aan de voorzijde
  • galvanische scheiding van de interne netvoeding

Verschillende vermogensstandaarden en potentiaalscheiding

Galvanische scheiding van de interne netvoeding  

Beveiliging tegen kortsluiting door potentiaalscheiding

Met het grote aantal verschillende vermogensklassen wordt ook aan uw specifieke eisen voldaan. De PoE-injectors zijn leverbaar in de standaarden IEEE 802.3 af en at voor max. 30 watt. Bovendien bieden we nu al apparaten aan voor de aankomende standaard tot 60 watt volgens IEEE 802.3 bt.

Galvanische scheiding van het interne netvoedingsconcept: de voedingsspanning en de Power-over-Ethernet voerende poort zijn bij enkele varianten galvanisch gescheiden.

Dit biedt een optimale beveiliging tegen kortsluiting in de dataleidingen aan de veldzijde.

Diverse aansluittechnieken en een bedekte aansluitruimte

Eenvoudige en snelle aansluiting  

Alternatieve aansluittechnieken

Meer flexibiliteit en tijdbesparing bij de installatie: u kunt kiezen tussen IDC-, push-in-, schroef- en RJ45-aansluiting.

Afgedekte kabelaansluitruimte: een klapdeksel bedekt de aansluitruimte van de veldkabelzijde met aansluitklemmen en schermcontactering. Zo wordt voor een harmonisch installatiebeeld gezorgd. Behalve het optische voordeel worden de gevoelige aansluitdraden beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Schermaansluiting zonder gereedschap

Aansluiting zonder verliesbare onderdelen  

Schermaansluiting zonder gereedschap

De kabelafscherming sluit u eenvoudig en snel zonder gereedschap op het apparaat aan - waarbij tegelijkertijd de trekontlasting wordt gerealiseerd. Daartoe hoeft u alleen maar de kabel in de daarvoor bestemde schacht te plaatsen en de afschermplaat te sluiten - klaar. Het voordeel voor u: een korte installatietijd door een aansluiting waarvoor geen gereedschap nodig is zonder verliesbare onderdelen.

Overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking aan veldkabelzijde

Schermstroombewaking per led  

Schermstroombewaking per led

De PoE-injectors INJ 2000 worden geleverd met de nieuwe functies overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking.

De geïntegreerde overspanningsbeveiliging beschermt de apparaten en de toepassing tegen plotseling optredende hoge spanningen op de dataleidingen.

De kabel-schermstroombewaking wordt als diagnose gebruikt. Bij potentiaalverschillen of andere schermstromen door EMC-invloeden wordt dit via een led aangegeven.

Hier gaat u naar de productlijst van de PoE-injectors.
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
Ethernet-patchpanels

Eenvoudige en snelle verbinding naar het veld

Meer informatie