De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Configureerbare veiligheidsmodulen - eenvoudig als een veiligheidsrelais, flexibel als een veiligheidsbesturing

Configureerbare veiligheidsmodulen

Eenvoudig als een veiligheidsrelais, flexibel als een veiligheidsbesturing: met onze configureerbare veiligheidsmodulen kunnen wij oplossingen als vanaf drie veiligheidsfunctie rendabel transformeren. Dankzij de door TÜV gecertificeerde software is er geen programmeerkennis nodig voor het aanmaken van de veiligheidslogica. Dankzij de modulaire opbouw kan de functionaliteit flexibel aan uw vereisten worden aangepast en worden uitgebreid.

Veiligheidsmodulen PSRmodular

Veilige uitbreidingsmodulen voor een klantspecifieke safety-oplossing

Veiligheidsmodulen flexibel configureren

PSRmodular is een configureerbare besturing. Daarmee kunt u verschillende veiligheidsfuncties in één applicatie bewaken. Met de PSRmodular-software maakt u gewoon met Drag and Drop de veiligheidslogica.

Het systeem functioneert als standalone-oplossing en kan voor kleinere machines de gehele veiligheidsbesturing op zich nemen. Hiervoor kunt u de basismodule als individuele component gebruiken. Op een bouwbreedte van 67,5 mm worden de volgende prestaties aan u aangeboden:

  • Acht veilige ingangssignalen voor de analyse van veilige sensoren
  • Tot en met vier veilige uitgangen (tot categorie 4)
  • Puls- en signaaluitgangen
  • Contactvermenigvuldiging of contactversterking door externe contactoren in combinatie met geïntegreerde bewaking mogelijk

Breid uw veiligheidssysteem uit

Als het I/O-aantal onvoldoende is, dan kunt u het systeem modulair met max. 18 veiligheidsgerichte uitbreidingsmodulen aanvullen. Deze worden via de montagerail-busconnector eenvoudig met de basismodule verbonden. Zo staan aanvullende I/O's voor het aansluiten van andere sensoren en actoren tot uw beschikking.

Via een gateway kan de modulaire veiligheidstechniek in bestaande netwerken worden gekoppeld.

PSRmodular combineert functionaliteit en flexibiliteit en dicht het gat tussen eenvoudige veiligheidsrelais en programmeerbare veilige besturingen.

PSRmodular-configuratiesoftware voor veiligheidsmodulen

PSRmodular-configuratiesoftware

Intuïtieve configuratie zonder programmeerkennis

Voor de configuratie van het modulaire veiligheidssysteem gebruikt u de gratis PSRmodular-configuratiesoftware. Voor de omgang met de configuratiesoftware is geen enkele programmeerkennis noodzakelijk. U maakt de veiligheidslogica namelijk grafisch met Drag and Drop aan en kunt de veiligheidsfuncties dan flexibel aanpassen. De geïntegreerde simulatie stelt u in staat om een volledige functietest van de opgebouwde veiligheidslogica zonder hardware uit te voeren. Alle functieblokken zijn reeds TÜV-gecertificeerd.

Stapsgewijze toepassing van de software

  1. Selecteer uit de diverse veilige functies eerst de benodigde modulen uit de TOOLBOX. Sleep deze dan met de muis naar het bekabelingsgedeelte.
  2. Daar koppelt u de modulen met de gewenste in- en uitgangen die ook via Drag and Drop naar het bekabelingsgedeelte worden getrokken en daar met de muis virtueel worden bekabeld.
  3. Ten slotte downloadt u de geteste veiligheidslogica via een standaard USB-kabel naar de veiligheidsmodule.
  4. Als er zich vragen over de softwarefuncties voordoen, is er een Help-functie met functiebeschrijvingen en toepassingsvoorbeelden beschikbaar.

Uitgebreide diagnose direct aan het apparaat

Diagnose-led's geven de toestanden van alle in- en uitgangen van de PSRmodular-veiligheidsmodulen aan. Bovendien geven signaaluitgangen de schakelstatussen door aan bijv. meldsystemen. Via de veldbuskoppeling communiceert de veiligheidsmodule met de hogere besturing van uw machine of installatie. Zo kunt u de veiligheidsfuncties comfortabel in visualiseringen of diagnose op afstand integreren. Storingen kunnen sneller worden opgespoord en verholpen.

Uw voordelen

  • Rendabele veiligheidsoplossing dankzij het grote aanpassingsvermogen aan individuele behoeften
  • Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige configuratie van hardware en software
  • Minimale machinestilstand door uitgebreide en eenvoudig te begrijpen diagnose

Ervaar PSRmodular

Ervaar PSRmodular
Ervaar PSRmodular YouTube
Procesindustrie

Veiligheid onder extreme omstandigheden

PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) is ontwikkeld voor het veilige gebruik onder extreme omgevingsomstandigheden. Aanvullende certificeringen kenmerken de modulaire compacte veiligheidsbesturing voor gebruik in de procesindustrie of in een maritieme omgeving.

Uitgebreide toelatingen

  • Gecertificeerd volgens TÜV, UL, CSA
  • Maritieme toelating (DNV), G3
  • ATEX-zone 2, warmtebehandeling (conform EN 746, EN 298, EN 50156), UL-klasse I Div. 2