Tweede generatie FL COMSERVER UNI..., seriële apparaatserver voor het omzetten van een seriële 232-/-422-/-485-interface naar Ethernet, ondersteunt TCP-, UDP-, Modbus Gateway- en PPP-applicaties, incl. Com Port Redirector-software en gebruikersdocumentatie
Apparaatservers en gateways - van RS-232 tot het Ethernet
Met apparaatservers zet u seriële interfaces, zoals RS-232, RS-422 en RS-485, voor protocollen transparant om naar andere standaarden, bijv. het Ethernet (RJ45). Gateways en protocolconverters zetten verschillende veldbus- en Ethernet-Protocollen (bijv. PROFIBUS op PROFINET) om en bieden zo de mogelijkheid tot een eenvoudige integratie van seriële apparaten en veldbussen in moderne Ethernet-netwerken.
GNSS-ontvanger en NTP-tijdserver (Network Time Protocol) voor Ethernet-netwerken, ontvangt tijd, datum en locatie via GPS, GLONASS of Galileo, web based management, voeding via PoE (af) of 24 V DC, geïntegreerde antenne, IP68-behuizingen
De gateway MQTT/MODBUS... maakt bidirectionele gegevensoverdracht mogelijk tussen seriële of Ethernet-Modbus-apparaten en een MQTT-broker. Omvat een RJ45-poort en een D-SUB-9-poort.
De gateway MQTT/MODBUS... maakt bidirectionele gegevensoverdracht mogelijk tussen seriële of Ethernet-Modbus-apparaten en een MQTT-broker. Omvat twee RJ45-poorten en vier D-SUB-9-poorten.
De gateway MQTT/MODBUS... maakt bidirectionele gegevensoverdracht mogelijk tussen seriële of Ethernet-Modbus-apparaten en een MQTT-broker. Omvat twee RJ45-poorten en twee D-SUB-9-poorten.
De gateway MQTT/MODBUS... maakt bidirectionele gegevensoverdracht mogelijk tussen seriële of Ethernet-Modbus-apparaten en een MQTT-broker. Omvat een RJ45-poort en twee D-SUB-9-poorten.
De gateway GW MODBUS TCP/RTU... zet seriële Modbus/RTU- of ASCII-gegevens om naar Modbus/TCP. Ondersteunt seriële client- of serverapparaten. Omvat een RJ45-poort en een D-SUB-9-poort.
Tweede generatie FL COMSERVER BASIC..., seriële apparaatserver voor het omzetten van een seriële RS-232/422/485-interface naar Ethernet, ondersteunt alleen TCP-, UDP-applicaties, incl. Com Port Redirector-software en gebruikersdocumentatie (PDF)
USB HART modemkabel voor de communicatie tussen PC en HART-apparaten, kabellengte: 1 m.
De gateway GW MODBUS TCP/RTU... zet seriële Modbus/RTU- of ASCII-gegevens om naar Modbus/TCP. Ondersteunt seriële client- of serverapparaten. Omvat twee RJ45-poorten en vier D-SUB-9-poorten.
Seriële apparaatservers: overzicht van de varianten
Seriële device-servers
Seriële apparaatservers maken een eenvoudige integratie van reeds aanwezige seriële apparaten en veldbussen in moderne Ethernet-netwerken mogelijk.
Bij veel toepassingen is sprake van meerdere seriële apparaten in een kleine ruimte, zoals barcodescanners en printers. Alle apparaten moeten met het Ethernet zijn verbonden. In deze gevallen bespaart de toepassing van een multiport-converter aan de ene kant kostbare ruimte in de schakelkast, aan de andere kant geld.
Bovendien kan de toepassing aan specifieke wensen worden aangepast, zodat verschillende gebruikers via een enkele converter toegang hebben tot meerdere seriële interfaces.
Uw voordelen
- Een ingebouwde webserver maakt een eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie mogelijk
- Toepassing in elke branche door groot bedrijfstemperatuurbereik (-40°C ... +70°C) en toelating voor gevaarlijke omgevingen
- Weinig ruimte nodig in de schakelkast dankzij compacte bouwvormen
- Ongeautoriseerde toegang tot de apparaten wordt voorkomen door een 256-bits AES-codering en authenticatiemechanismen
- Snel en eenvoudig verhelpen van fouten door de gebruiker dankzij uitgebreide diagnosefuncties van de seriële poorten
- De naadloze integratie van virtuele COM-poorten door native Windows-drivers garandeert een langdurig hoge performance, vooral bij meerpoorts-toepassingen.
Nieuwe producten
Virtuele COM-poort-toepassing met PC en seriële apparaten
Protocol-transparante seriële device-servers
De seriële device-servers uit de serie GW DEVICE SERVER... worden toegepast om seriële standaardapparaten (normaal gesproken met RAW- of ASCII-bestandsformaten) met Ethernet-netwerken te verbinden. U kunt de apparaten als "virtuele COM-poort" en als native TCP- of UDP-Ethernet-apparaat gebruiken.
Integratie van willekeurige ASCII-protocollen in Modbus of EtherNet/IP™
Protocolconverters en gateways: Modbus/RTU, RAW en ASCII naar Modbus/TCP en EtherNet/IP™
Modulen uit de serie GW MODBUS TCP/RTU... worden gebruikt voor het converteren van Modbus/RTU (of ASCII, serieel) naar Modbus/TCP. Deze krachtige modulen kunnen voor willekeurige Modbus-client- en server-combinaties worden geconfigureerd.
Met modulen uit de serie GW MODBUS TCP/ASCII... maakt u RAW- of ASCII-strings van apparaten zoals barcodescanners, weegschalen of RFID-tags via het Modbus-protocol beschikbaar. Met modulen uit de serie GW MODBUS EIP/ASCII... kunt u deze strings naar EtherNet/IP™ converteren.
Integreren van willekeurige Modbus-deelnemers in het EtherNet/IP™-protocol
Protocolconverters en gateways: Modbus naar EtherNet/IP™
Met de modulen uit de serie GW EIP/MODBUS... kunt u Modbus-slaves in het EtherNet/IP™-protocol integreren. Zo kunnen bestaande Modbus-deelnemers in het verspreide Ethernet-gebaseerde EtherNet/IP™-protocol worden geïntegreerd.
Modbus-apparaten integreren in IIoT-toepassingen met MQTT
Protocolconverters en gateways: Modbus-naar-MQTT
Overbrug de kloof tussen het Internet of Things en industriële besturingssystemen met de GW MQTT/MODBUS...-serie. Verbind Modbus-clients en -servers met de lokale of Cloud-broker van uw keuze. Het webgebaseerde beheer maakt configuratie eenvoudig en vereist geen programmering. De ondersteuning van standaard-MQTT en Sparkplug B biedt flexibiliteit voor integratie in het Internet of Things-toepassingen.
Performante toegang tot HART-signalen via Ethernet
Gateway: van HART naar HART-IP, Modbus/TCP en PROFINET
De modulen uit de serie GW PL… bestaan uit een kopstation en maximaal vijf uitbreidingsmodulen. Deze modulen maken het op eenvoudige wijze mogelijk om HART-veldapparaten via Ethernet-netwerken te parametreren en bewaken.
De Ethernet-koppeling vindt plaats via HART-IP, Modbus/TCP of PROFINET. Dankzij de modulair opgebouwde HART-Ethernet-gateway kunt u tot 40 apparaten aansluiten.
NAMUR Open Architecture
Gateway: van HART naar OPC UA voor NAMUR Open Architecture (NOA)
Het kopstation GW PL ETH/UNI communiceert via OPC UA volgens het NAMUR Open Architecture-concept (NOA). De module fungeert daarbij als datadiode om diagnose- en procesdata van HART-veldapparaten door te geven aan een willekeurig te kiezen cloud-systeem.
Door analyse en verwerking van de gewonnen data wordt de procesefficiëntie gecontroleerd. Indien gewenst, wordt de informatie teruggekoppeld aan het ERP-systeem, bijv. om onderhoudsopdrachten automatisch te genereren. Systemen die processen besturen, worden daarbij noch beïnvloed, noch in gevaar gebracht.
Proxy voor INTERBUS
Gateways en proxy's: van INTERBUS naar PROFINET
Wilt u een INTERBUS-applicatie in een PROFINET-netwerk integreren? Dan is de FL NP PND-4TX IB de passende oplossing. De module kunt u probleemloos met uw desbetreffende programmeertool parametreren. De geïntegreerde switch gebruikt u in de schakelkast als uplink naar het besturingssysteem of in het veld voor de in-serieschakeling.
Proxy voor PROFIsafe
Gateways en proxy's: PROFIsafe-communicatie tot over de netwerkgrenzen
Dit is uniek: PROFIsafe – voor universele communicatie, ook over de grenzen van uw netwerk.
De PROFIsafe-gateway van Phoenix Contact maakt veilige communicatie tussen twee PROFINET-netwerken mogelijk. Dat houdt in dat u functionele veiligheid zoals nood-uit-concepten installatie-overstijgend en fabrikant-onafhankelijk kunt realiseren.
Industriële tijdserver voor Ethernet-netwerken
Industriële tijdservers: tijd- en locatiebepaling voor Ethernet-netwerken dankzij GPS, GALILEO of GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
De industriële tijdserver FL TIMESERVER NTP stelt tijdinformatie via NTP-protocol in het Ethernet-netwerk ter beschikking. Onafhankelijk van andere NTP-diensten en zonder internetverbinding wordt de tijd door middel van GPS, GALILEO of GLONASS ontvangen. Door de robuuste IP68-behuizing met geïntegreerde antenne en PoE-voeding kunt u het apparaat probleemloos buiten de kast installeren.
Ethernet-HART-gateway
Ethernet-HART-gateway
Afhankelijk van de toepassing is een seriële RS-485- of een op Ethernet gebaseerde toegang tot alle digitale gegevens van HART-modulen mogelijk.
De Ethernet-HART-gateway biedt PROFINET-, Modbus TCP/IP- en HART-IP-toegang tot 40 apparaten. Elke apparaataansluiting beschikt over een eigen HART-master om de HART-data zo snel mogelijk via het Ethernet te kunnen doorsturen.
Bij gebruik van een Modbus TCP/IP-netwerk is het bovendien mogelijk om vier digitale ingangen evenals vier digitale uitgangen beschikbaar te stellen.