Überspannungsschutz neu erfunden

Überspannungsschutz neu erfunden

Der Blitz- und Überspannungsschutz aus der Safe Energy Control-Familie ist leistungsfähiger und langlebiger als je zuvor.

Das Kernstück der Produktfamilie, das für einen langlebigen und leistungsstarken Blitz- und Überspannungsschutz sorgt, ist die revolutionäre Funkenstrecke, die jeden Netzfolgestrom sicher verhindert. Das schont Ihre Anlage, inklusive Sicherungen und Ableiter. Bei allen gängigen Anwendungen kann auf eine separate Ableitervorsicherung verzichtet werden.

Ihre Vorteile

  • Unterbrechungsfreier Schutz für Ihre Anlage dank technologisch führenden Funkenstrecken und Produkten mit sicherer Abtrennvorrichtung
  • Maximaler Schutz Ihrer empfindlichen Geräte vor dynamischen Überspannungen durch die direkte Koordination zwischen Funkenstrecke und Varistor
  • Effizient im Schaltschrankbau dank einheitlich kompaktem Design der Überspannungsschutzgeräte sowie vorsicherungsfreiem Einsatz
  • Einfach und schnell installiert mit dem weltweit ersten Typ 3 Überspannungsschutzgerät mit Push-in-Anschlusstechnik

Blitzstromableiter Typ 1 mit integrierter Vorsicherung

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – Blitzstromableiter mit integrierter Vorsicherung  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – Blitzstromableiter mit integrierter Vorsicherung

FLASHTRAB-SEC-HYBRID ist der erste steckbare, netzfolgestromfreie Typ-1-Ableiter mit einer integrierten, stoßstromfesten Ableitervorsicherung. Dank des neu entwickelten Push-Pull-Mechanismus kann der Schutzstecker einfach gezogen werden. Die integrierte Verrastung hält ihn im Ableitfall sicher im Basiselement.

Die Installation gestaltet sich dank der integrierten Vorsicherung einfach und flexibel. So bleiben Sie variabel in den Einbauorten und sparen Platz und Verdrahtungsaufwand. Der FLASHTRAB-SEC-HYBRID steht für den Einsatz in 230-/400-V- oder in 400-/690-V-Stromversorgungssystemen zur Verfügung.

Blitzstromableiter Typ 1 für 400/690 Volt

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 – Blitzstromableiter für höhere Nennspannungen  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 – Blitzstromableiter für höhere Nennspannungen

Der FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 ist speziell für höhere Nennspannungen ausgelegt. Seine kompakte Bauform und die durchgängige Steckbarkeit der Schutzgeräte ermöglichen Ihnen eine platzsparende und flexible Installation.

Die technischen Leistungen des FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 sind in dieser Kompaktheit einzigartig. Der Typ-1-Ableiter wird in 400-/690-V-TN- sowie 400-V-IT-Stromversorgungssystemen eingesetzt. Blitzströme bis zu 35 kA werden sicher beherrscht.

Dank der hohen Dauerspannung von 440 V sowie der starken Schock- und Vibrationsfestigkeit ist der FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 bestens für den Einsatz in Industrie- und Windkraftanlagen geeignet.

Blitzstromableiter Typ 1 für 230/400 Volt

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 – Blitzstromableiter für hohe Nennspannungen  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 – Blitzstromableiter für hohe Nennspannungen

Der FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 ist ideal für den Einsatz im Vorzählerbereich der Haupteinspeisung und in industriellen Anwendungen geeignet.

Die leistungsstarken, netzfolgestromfreien Funkenstrecken des FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 schützen ihre Anlagen umfassend und erhöhen die Lebensdauer der elektrischen Installation beträchtlich. Hohe Spannungsschwankungen und extreme Blitzstrombeanspruchungen bis 25 kA sind für den FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 kein Problem. Mit dem FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 werden sogar Blitzströme bis zu 50 kA beherrscht.

Wie alle anderen Typ-1-Ableiter der SEC-Familie ist auch der FLASHTRAB-SEC-PLUS als Typ-2-Ableiter geprüft und zertifiziert.

Kombiableiter Typ 1+2 special

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – Kombination aus Typ-1- und Typ-2-Schutzgerät  

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – Kombination aus Typ 1- und Typ 2-Schutzgerät

Der FLASHTRAB-SEC-T1+T2 ist die echte Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter. Dieser Ableitertyp ist der ideale Schutz für Umgebungen mit häufigen Schalthandlungen.

Blitzströme werden sicher von den leistungsstarken Funkenstrecken beherrscht. Das garantiert eine niedrige Restspannung, während dynamische Überspannungen von den varistorbasierten Typ-2-Ableitern verlässlich begrenzt werden. Es besteht eine optimale Koordination zwischen Funkenstrecke und Varistor.

Mit dem seit zehn Jahren weltweit einzigartigen kombinierten Schutzgerät minimieren Sie den Installations- und Wartungsaufwand beträchtlich. Jetzt auch mit netzfolgestromfreier Funkenstrecke und neu designtem Typ-2-Ableiter.

Überspannungsschutz Typ 2

VALVETRAB-SEC – Überspannungsschutz Typ 2  

VALVETRAB-SEC – Überspannungsschutz Typ 2

Das kompakte Überspannungsschutzgerät Typ 2 bietet auf nur 12 mm pro Kanal maximale Leistungsstärke und hohe Kurzschlussfestigkeit.

Den VALVETRAB-SEC installieren Sie problemlos in jeder Kleinverteilung und ohne separate Ableitervorsicherung bis zu einem Nennstrom der Hauptsicherung von 315 A.

Das hohe Ableitvermögen und die geringe Baubreite machen den VALVETRAB-SEC zu einem verlässlichen Überspannungsschutz für jede Stromversorgung.

Auch für DC-Stromquellen mit linearer Betriebscharakteristik stehen Überspannungsschutzgeräte vom Typ 2 zur Verfügung.

Geräteschutz Typ 3 für AC/DC-Anwendungen

PLUGTRAB-SEC – Geräteschutz Typ 3  

PLUGTRAB-SEC – Geräteschutz Typ 3

Der PLUGTRAB-SEC ist der leistungsstarke Überspannungsschutz für Endgeräte bis 230 V Nennspannung.

Die neu entwickelte, interne Abtrennvorrichtung sowie die integrierten Ableitervorsicherungen bieten höhere Sicherheit bei elektrischer und thermischer Überlast, unabhängig von der installierten Vorsicherung.

Deshalb ist der PLUGTRAB-SEC der zuverlässige Überspannungsschutz für AC- und DC-Endgeräte.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1