Ethernet-Patch-Panel

Ethernet-Patch-Panel

Montagefreundliche Netzwerkinfrastruktur.

Ethernet-Patch-Panel ermöglichen Ihnen eine einfache und schnelle Verbindung ins Feld – erhältlich als Varianten mit Überspannungsschutz und Power-over-Ethernet.

Ihre Vorteile

  • Schnelle und einfache Montage
  • Auswahl verschiedener Anschlusstechnologien
  • Schutzfunktionen für eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit
  • Verdeckter Anschlussraum durch frontseitigen Deckel
  • Innovativer Schirmanschluss mit integrierter Zugentlastung

Produktvarianten Ethernet Patch-Panel

Patch-Panel - PP-RJ-IDCPatch-Panel - PP-RJ-SCCPatch-Panel - PP-RJ-SCPatch-Panel - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
SchnittstellenRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / SchraubeRJ45 / RJ45
Art.-Nr. (Standard)2703019270301827030162703015
Art.-Nr. (mit Überspannungsschutz)2703023270302227030212703020
Patch-Panel - PP-RJ-IDCPatch-Panel - PP-RJ-SCCPatch-Panel - PP-RJ-SCPatch-Panel - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
SchnittstellenRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / SchraubeRJ45 / RJ45
Art.-Nr. (Standard)
Art.-Nr. (mit Überspannungsschutz)

Produktvarianten PoE-Injektoren INJ 1000

Patch-Panel - INJ 1000Patch-Panel - INJ 1000-TPatch-Panel - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
SchnittstellenRJ45 / RJ45RJ45 / RJ45RJ45 / RJ45
Art.-Nr. PoE at/af, 15/30 W270300527030062703009
Art.-Nr. PoE bt, 60 W270300727030082703010
Temperaturbereich0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Galvanische Trennung Netzteilneinneinja
Überspannungsschutz, Schirmstromdiagnoseneinneinnein
Patch-Panel - INJ 1000Patch-Panel - INJ 1000-TPatch-Panel - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
SchnittstellenRJ45 / RJ45RJ45 / RJ45RJ45 / RJ45
Art.-Nr. PoE at/af, 15/30 W
Art.-Nr. PoE bt, 60 W
Temperaturbereich0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Galvanische Trennung Netzteilneinneinja
Überspannungsschutz, Schirmstromdiagnoseneinneinnein

Produktvarianten PoE-Injektoren INJ 2000

Patch-Panel - INJ 2102-TPatch-Panel - INJ 2103-TPatch-Panel - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
SchnittstellenRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / Schraube
Art.-Nr. PoE at/af, 15/30 W270301210040652703011
Art.-Nr. PoE bt, 60 W270301410040662703013
Temperaturbereich-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Galvanische Trennung Netzteiljajaja
Überspannungsschutz, Schirmstromdiagnosejajaja
Patch-Panel - INJ 2102-TPatch-Panel - INJ 2103-TPatch-Panel - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
SchnittstellenRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / Schraube
Art.-Nr. PoE at/af, 15/30 W
Art.-Nr. PoE bt, 60 W
Temperaturbereich-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Galvanische Trennung Netzteiljajaja
Überspannungsschutz, Schirmstromdiagnosejajaja

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Ethernet Patch-Panel

Einfache und schnelle Verbindung ins Feld

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen