Rundsteckverbinder für Signale, Daten und Power

Einzigartige Vielfalt

Rundsteckverbinder für Signale, Daten und Power.

M8- und M12-Steckverbinder sind als Standard in der Industrie etabliert. Nutzen Sie die Vorteile der kompakten Rundsteckverbinder für Ihre Schnittstellen und Medien: für Signale, Daten und Power.

Wir bieten Ihnen alle Polzahlen und Kodierungen in einem Standardsteckgesicht. Das Produktprogramm umfasst neben konfektionierbaren Steckverbindern und konfektionierten Kabeln auch Gerätesteckverbinder und Verteiler.

  • Alles in einer kompakten Bauform – von sicherer und schneller Datenübertragung über hochpolige Signalübertragung bis hin zur innovativen M12 Power-Verkabelung
  • Durchgängige Verkabelung für alle Schnittstellen von der Feldebene bis zum Gerät
  • Zuverlässiger Einsatz durch robuste Bauformen und hochwertige Materialien in Schutzart IP65/IP67
  • Komplettes Programm, auch für erhöhte Anforderungen wie in der Lebensmittelindustrie oder im Außenbereich
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung oder Konfektionierung mittels Schnellanschlusstechnik

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1