PSRmodular

PSRmodular

Erleben Sie das neue konfigurierbare Sicherheitssystem von Phoenix Contact!

Das konfigurierbare Sicherheitssystem PSRmodular ist eine flexible Sicherheitslösung zur Überwachung Ihrer Maschine oder Anlage. Sowohl Kleinstanwendungen mit drei Sicherheitsfunktionen als auch Applikationen mit bis zu 160 I/Os lassen sich so wirtschaftlich umsetzen. Neben der Überwachung von klassischen Sicherheitsfunktionen, wie Not-Halt-Signalen, Schutztürverriegelungen, Lichtgittern und Trittmatten können darüber hinaus auch Sicherheitsfunktionen wie Drehzahl, Stillstand oder Drehrichtung sowie sichere Analogwertüberwachung realisiert werden. Das System ist für Maschinen und Prozessapplikationen bis PL e oder SIL 3 geeignet.

Individuell skalierbar für Ihren Anwendungsfall

PSRmodular Funktionsmodule auf Trangschiene  

Individuelle Sicherheitslösungen mit PSRmodular

Unser umfassendes Produktportfolio ermöglicht Ihnen die individuelle Zusammenstellung verschiedener Funktionsmodule und optimale Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Nutzen Sie unsere leistungsfähigen Basismodule als Standalone-Lösung oder ergänzen Sie diese modular um passende Analog-, Motion- und Erweiterungsmodule. Zusätzlich stehen Ihnen Gateways für die bidirektionale Kommunikation zur Verfügung, die mit allen gängigen Busprotokollen kompatibel sind.

Werkzeuglose und zeitsparende Installation

PSRmodular mit Push-In Technology  

Einfache Installation dank Push-In Technology

Mit PSRmodular installieren Sie Ihre Sicherheitslösung einfach und zeitsparend. Alle Funktionsmodule sind wahlweise mit Push-In Technology verfügbar und ermöglichen Ihnen einen komfortablen Leiteranschluss sowie eine zeitsparende und werkzeuglose Installation. Die platzsparenden 22,5 mm breiten ME-MAX Gehäuse sorgen in Verbindung mit dem bewährten TBUS-Geräteverbinder für das einfache und fehlerfreie Verbinden von Modulen untereinander auf der Tragschiene für ein zukunftsfähiges und innovatives Gerätesystem.

Umfangreiche Diagnosefunktionen einfach konfigurierbar

Konfiguration vorgefertigter Funktionsbausteine  

Intuitive Konfiguration umfassender Diagnosemöglichkeiten

PSRmodular bietet Ihnen umfangreiche Funktions- und Diagnosemöglichkeiten, einfach konfiguierbar ohne Programmierkenntnisse. Nutzen Sie unsere Konfigurations-Software bestehend aus vorkonfigurierten und TÜV-zertifizierten Softwarebausteinen. Stellen Sie Ihr Sicherheitssystem einfach per drag & drop zusammen.  Zur Validierung stehen eine detaillierte Simulation sowie eine Reportingfunktion zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Hohe Skalierbarkeit: Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
  • Einfache Handhabung: Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
  • Detaillierte Diagnostik: Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose

PSRmodular im Einsatz

Maschinenbau  

Einsatz im Maschinenbau

Unser skalierbares Sicherheitssystem findet Einsatz in verschiedensten Industrieapplikationen:

  • Prozessindustrie
  • Werkzeugmaschinen
  • Windenergieanlagen
  • Aufzugs-Applikationen
  • Lebensmittelindustrie
  • Verpackungsindustrie

Unsere Funktionsmodule im Überblick

Verfügbar ab April 2020

Wählen Sie Ihr Basismodul und erweitern Sie Ihre Sicherheitslösung modular um unsere Ergänzungsmodule:

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

PSRmodular

Erleben Sie das neue konfigurierbare Sicherheitssystem von Phoenix Contact!

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen