Leiterplattenmontage

Leiterplattenmontage

Immer die passende Lösung

Mit unserer Leiterplatten-Anschlusstechnik haben Sie die freie Wahl der passenden Montageart.

Zurück zu Technologien

Kategorien

  • Wellenlöten
    Wellenlöten

    Wellenlöten ist ein Lötverfahren, mit dem bedrahtete elektronische Bauteile oder Anschlusselemente nach ihrer Bestückung per Hand oder mittels Bestückungsautomaten auf die Leiterplatte gelötet werden.

  • THR-Löten
    THR-Löten

    Die Montagetechnik THR-Löten kombiniert die mechanisch besonders stabilen Lötverbindungen der Durchstecktechnik mit den effizient automatisierbaren Fertigungsabläufen der Oberflächenmontage.

  • SMT-Löten
    SMT-Löten

    Oberflächenmontierbare Bauteile werden mittels lötfähiger Kontaktflächen direkt auf die Leiterplatten-Ober- oder Unterseite gelötet.

  • Einpresstechnik
    Einpresstechnik

    Montage ohne Löten? Die Einpresstechnik macht es möglich. Einfache Montage und hohe Haltekräfte zeichnen diese Montageart aus.

  • Direktstecktechnik
    Direktstecktechnik

    Steckverbinder direkt auf die Leiterplatte aufstecken – wie funktioniert das? Einfach die Direktsteckverbinder auf die beidseitigen Kontakt-Pads der Leiterplatte aufschieben – fertig.

  • SKEDD-Direktstecktechnik
    SKEDD-Direktstecktechnik

    SKEDD ist eine innovative Montagetechnik um Leiterplatten-Steckverbinder über durchkontaktierte Bohrlöcher direkt mit der Leiterplatte zu verbinden.

Das Produktprogramm für die Leiterplattenmontage eignet sich für die manuelle Bestückung ebenso wie für halb- oder vollautomatisierte Fertigungsabläufe. Informieren Sie sich hier über die Anwendungsbereiche der unterschiedlichen Montagearten sowie über deren Anforderungen und Vorteile.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität bei der Wahl der Montagetechnik
  • Hohe Zuverlässigkeit dank DIN-/IEC-Zertifizierung
  • Kompetente Design-In-Unterstützung durch Produktspezialisten und Online-Tools
  • Individuelles Produktdesign mit kundenspezifisch angepassten Varianten und Entwicklungen
  • Professionelle Schulungen rund um den Einsatz von Leiterplattenklemmen und Steckverbindern in automatisierten Lötprozessen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1