Setzen Sie auf eine zuverlässige und zukunftssichere Daten-, Signal- und Leistungsübertragung.
Advanced Shielding Technology von Phoenix Contact ist das innovative Schirmkonzept für die Sensor-/Aktor-Verkabelung. Die großflächige, stoffschlüssige 360°-Schirmanbindung ist einzigartig am Markt und optimiert die derzeitige Bauweise von M8- und M12-Steckverbindern.
Flüssiges Metall, das beim Herstellungsprozess den Kabelschirm vollständig einschließt, garantiert eine absolut sichere Schirmanbindung und ermöglicht so die zuverlässige und störsichere Daten-, Signal- und Leistungsübertragung in der Fabrikautomation der Zukunft.
Mit Advanced Shielding Technology setzen Sie auf eine zukunftssichere Verkabelung.
Schock- und vibrationsfeste Schirmanbindung selbst bei höchsten mechanischen Belastungen.
Dank der geringen Erwärmung wird die Sicherheit im Kurzschlussfall erhöht. Die großflächige 360°-Schirmung ermöglicht den sicheren Stromfluss.
Advanced Shielding Technology realisiert die High-Speed-Datenübertragung und bietet dabei einen sicheren EMV-Schutz.
Advance Shielding Technology ist die Schirmungstechnologie für konfektionierte Kabel von Phoenix Contact. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Steckervarianten und Leitungsqualitäten. Die standardmäßig verwendete halogenfreie PUR-Leitung deckt bereits die Anforderungen vieler Einsatzbereiche ab.
"$pageName" auf