Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 3 WebClients und der Funktion Alarm Dispatcher ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Visualisierungs-Software
Ob in der zentralen Leitwarte, im Produktionsbereich oder direkt an der Maschine: Effiziente Automatisierung braucht eine passende Visualisierung und die basiert auf der Visualisierungs-Software. Setzen Sie auf unsere vielseitige Visualisierungs-Software Visu+ mit SCADA-Funktionalität. Die Software eignet sich für jede Anwendung: vom kompakten Touchpanel bis zum Industrie-PC.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Dispatcher mit der Beschränkung auf 2048 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.
Laufzeitlizenz für Visu+ mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 128 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, Redundanz und OPC Server ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 2 Webclients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 256 Bytes.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive den Funktionen Redundanz, Networking und Alarm Dispatcher mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes.
Treiberlizenz für BACNET. Nur in Verbindung mit einer gültigen Visu+ Laufzeitlizenz inklusive Treiberanbindung (Visu+ RT-D).
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 5 WebClients und der Funktionen OPC-Server (DA und UA) und Redundanz mit Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Redundanz und Networking ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting.
WebVisit 6 ist das Engineering-Tool zur Erstellung von Web-Visualisierungen für alle Steuerungen mit integriertem Web-Server. Die Pro-Variante enthält Funktionen wie Alarmlisten, Trends, eine Benutzerverwaltung, URL-Jumps und andere beliebte Funktionen.