Smart Camera Box für die Videoüberwachung

Smart Camera Box

All-in-One-Device

Videoüberwachung für Industrie und Gewerbe.

Zurück zu Industrial Ethernet

Kategorien

Suchen in Smart Camera Box für die Videoüberwachung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Smart Camera Box verbindet IP-Überwachungskameras sicher mit dem Videoserver. Sie integriert die Funktionalitäten aus herkömmlichen mit Standard-Tragschienengeräten bestückten Anschlusskästen in einem kompakten Gerät. So sparen Sie Zeit bei der Planung und Installation. Der integrierte Montageadapter zur Wand- und Mastmontage vereinfacht und beschleunigt die Installation erheblich. Zahlreiche Management- und Monitoring-Funktionen stellen den zuverlässigen Betrieb der Videoanlage sicher.

Ihre Vorteile

  • Integrierte Komplettlösung für die industrielle Videoüberwachung
  • Kostenersparnis durch kompakte Lösung, die sämtliche Funktionalitäten in einem Gerät bereitstellt
  • Hohe Zeitersparnis durch Adapter zur Wand- und Mastmontage und durch minimalen Verdrahtungsaufwand
  • Erweitertes PoE-Management für den zuverlässigen Betrieb von IP-Kameras
  • Detektion von Sabotageversuchen durch Alarmmeldung per SNMP

Smart Camera Box: klein - kompakt - leistungsfähig

Die innovative Smart Camera Box vereint viele Eigenschaften in einem Gerät:

Videoüberwachung für Sicherheit und Schutz  

Smart Camera Box in der 3D-Ansicht

1Der universelle Montageadapter erleichtert die Installation durch einen einfachen Rastmechanismus.
2Das robuste Gehäuse mit Klimamembran erfüllt alle Anforderungen für den Außenbereich.
3Über die Kabeleinführungen können Sie vorkonfektionierte Kabel wasser- und staubdicht anschließen.
4Eine leistungsfähige Stromversorgung ermöglicht eine zuverlässige und dauerhafte Versorgung von Kameras mit hohem Leistungsbedarf auch bei extremen Umgebungsbedingungen.
5Der Power-over-Ethernet-Switch versorgt bis zu vier Kameras und verfügt über Management- und Diagnosefunktionen.
6Der austauschbare Überspannungsschutz sorgt für eine hohe Systemverfügbarkeit. Im Ereignisfall wird eine Alarmmeldung via Ethernet abgesetzt.
7Mit der integrierten Spleißkassette schließen Sie Lichtwellenleiter einfach und sicher an.
8Im Fall eines Sabotageversuchs alarmiert Sie die integrierte Türüberwachung per Ethernet.

Produktvarianten

Die Smart Camera Box erhalten Sie in folgenden Varianten:

Smart Camera Box: 2 x LWL und 4 x PoESmart Camera Box: 2 x LWL und 2 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-Kupfer und 4 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-Kupfer und 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Uplink-Ports2 x LWL 2 x LWL2 x Ethernet-Kupfer2 x Ethernet-Kupfer
Kameraanschlüsse4 x PoE 2 xPoE4 x PoE2 x PoE
Art.-Nr.1102626110854311085421108544
Smart Camera Box: 2 x LWL und 4 x PoESmart Camera Box: 2 x LWL und 2 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-Kupfer und 4 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-Kupfer und 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Uplink-Ports2 x LWL 2 x LWL2 x Ethernet-Kupfer2 x Ethernet-Kupfer
Kameraanschlüsse4 x PoE 2 xPoE4 x PoE2 x PoE
Art.-Nr.

Modulare Lösung mit individuellen Komponenten

Neben der Smart Camera Box liefert Phoenix Contact ein breites Spektrum an industriellen Produkten der Verbindungs-­ und Kommunikationstechnik – kombinierbar zu einer anwendungsorientierten Lösung zwischen Kamera und Video­server. So erhalten Sie sämtliche Infrastrukturkomponenten für die zuverlässige Videoüberwachung aus einer Hand und können Ihr Überwachungssystem flexibel anpassen.

Modulare Komponenten für die Videoüberwachung  

Modulare Videoüberwachungslösung mit individuellen Komponenten für den Anschlusskasten

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Smart Camera Box

All-in-One-Device für die Videoüberwachung.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen