UV-LED-Drucksystem

UV-LED-Drucksystem

Leistungsstark im industriellen Umfeld

Die neue BLUEMARK ID-Generation ist die All-in-One Lösung für die industrielle Kennzeichnung.

Zurück zu Druck- und Beschriftungssysteme

Kategorien

Suchen in UV-LED-Drucksystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Der BLUEMARK ID und der BLUEMARK ID COLOR erstellen hochwertige Markierungen mit hoher Geschwindigkeit und so einfach wie nie zuvor. Die intuitive Bediensoftware unterstützt Sie während des gesamten Druckprozesses, automatisiert die Wartung und hilft Ihnen, Fehldrucke zu vermeiden. Mit der umweltfreundlichen UV-LED-Drucktechnologie erhalten Sie gestochen scharfe Schriftbilder in schwarz-weiß und sogar in Farbe (BLUEMARK ID COLOR). Neben dem UniCard-Portfolio verarbeitet der BLUEMARK ID auch alle Materialien im UniSheet-Format aus Kunststoff und Aluminium.

Ihre Vorteile

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch optionalen Farbdruck und über 1350 verfügbare Markierungsmaterialien
  • Intuitive Bedienung dank integrierter Markierungs-Software
  • Flexible Materialbestückung über Fronteinzug und Abstapelmagazine
  • Zeitersparnis durch hohe Druckgeschwindigkeit

Industrieller Farbdruck leicht gemacht

Industrieller Farbdruck leicht gemacht      

Industrieller Farbdruck leicht gemacht

Neben dem monochromen Druck beschriftet der BLUEMARK ID COLOR auch mit CYMK Mehrfarbendruck. Die hochwertigen, individuellen Kennzeichnungen sind dank des innovativen Druckverfahrens direkt einsatzbereit.

Intuitive Bedienung

Intuitive Bedienung   

Intuitive Bedienung

Die integrierte Markierungssoftware unterstützt den kompletten Druckprozesses. Für eine komfortable Bedienung sorgen die Direkteingabe der Druckdaten, Videos zur Fehlerbehebung und eine intuitive Menüführung.

Einzigartige Materialauswahl

Einzigartige Materialauswahl   

Einzigartige Materialauswahl

Die BLUEMARK ID-Drucker verarbeiten mit über 1350 verschiedenen Produkten das größte Portfolio am Markt. Die Geräte beschriften Markierungsmaterialien aus Kunststoff und Aluminium.

Maximale Geschwindigkeit

Maximale Geschwindigkeit  

Maximale Geschwindigkeit

Die Abstapelfunktion erlaubt pro Stunde die Verarbeitung von mehr als 14.000 Markern im Farb- und 21.000 Markern im Monochromdruck. Das Beschriftungsfluid härtet sofort aus. Das ermöglicht den direkten Einsatz der Materialien.

Technologisch in Hochform

BLUEMARK ID und BLUEMARK ID COLOR: Highspeed-Drucker mit großem Materialspektrum  

BLUEMARK ID und BLUEMARK ID COLOR: Highspeed-Drucker mit großem Materialspektrum

Das spezielle Druckverfahren des UV-LED-Drucksystems ist dem Tintenstrahldruck ähnlich, bietet mit seinen speziellen Eigenschaften jedoch erhebliche Vorteile.

Spezielles Fluid

Die BLUEMARK ID-Geräte arbeiten mit einem speziellen Fluid aus einem flüssigen Kunststoff mit eingelagerten Farbpartikeln. Das Fluid wird mit UV-Licht ausgehärtet. Daher ist die Beschriftung sofort wisch- und kratzfest.

Frei von Emissionen

Der Druck mit dem BLUEMARK ID und dem BLUEMARK ID COLOR erzeugt keine Emissionen. Im Gegensatz zum Tintenstrahlverfahren, bei dem die flüchtigen Bestandteile der Tinte nach dem Druck verdunsten, ist die UV-LED-Technologie damit wesentlich umweltfreundlicher.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Gute Gründe für den BLUEMARK ID COLOR

Lernen Sie den BLUEMARK ID COLOR kennen!