Tragschienenadapter UTA

Tragschienenadapter UTA

Universelle Geräteaufnahme

Machen Sie Ihre Geräte Tragschienen-kompatibel.

Zurück zu HMI-Komponenten und Zubehör

Kategorien

Suchen in Tragschienenadapter UTA

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Durch die Tragschienenadapter UTA werden Geräte wie ​Strom​​versorgungen​ oder ​Sensor-​​/Aktor-Boxen​ auf ​Normtragschienen​ gerastet. ​Die​ korrosionsgeschützte ​Metall​​ausführung​​ ​​gewährleistet eine​ lange ​Lebens​​dauer und gibt sicheren Halt auch unter extremen Belastungen. ​Tragschienenadapter​ bilden das zuverlässige Fundament für eine professionelle ​Geräteintegration​ im ​Schaltschrank​.

Ihre Vorteile

  • Optimale Geräteeinpassung mit verschiedenen Baubreiten
  • Lange Lebensdauer durch korrosionsgeschützte Oberfläche in der Metallausführung
  • Einfache Montage mit schnellem Einrasten auf der Tragschiene nach EN 60715
  • Sicherer Halt der Elektronik dank stabiler Metallausführung
  • Universelle Aufnahme von Geräten durch verschiedene Bohrungen

Die flexible Basis für Ihre Elektronik

Tragschienenadapter  

Tragschienenadapter

Tragschienenadapter sind die richtige Lösung, um Geräte ohne genormten Befestigungsfuß, Transformatoren oder voluminöse Elemente sicher auf der Tragschiene zu installieren.

  • Einfache und zeitsparende Montage und Befestigung der Geräte auf der Tragschiene
  • Befestigung ohne zusätzliche Bohrungen zur Montage der Geräte

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads