Universalgehäuse UCS

Universalgehäuse UCS für Embedded Systems

Universalgehäuse der Serie UCS sind die ideale Lösung für Embedded Systems und Single-Board-Computer. Die IP40-Gehäuse schützen Leiterplatten im Standardformfaktor sowie individuell erstellte Leiterplatten zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Herausnehmbare Seitenwände erlauben die Integration beliebiger Anschlusstechnik und modulare Gehäuselösungen in individuellen Bauhöhen.

Ihre Vorteile

  • Modulares Baukastensystem für hohe Anpassung und einfache Lagerhaltung
  • Integrierte oder flexible Leiterplattenbefestigung für variable Elektroniklösungen
  • Individuelle Schnittstellen für vielseitige Elektroniklösungen sowie optionale passive Kühlkörper und Thermosimulation für die optimale Wärmeabfuhr
  • Umfangreiches Zubehörprogramm für höhere Anpassbarkeit und Flexibilität bei der Geräteentwicklung
  • Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten
Kostenfreies Muster
Testen Sie Universalgehäuse der Serie UCS

Sie möchten Elektronikgehäuse der Serie UCS für Embedded Systems testen? – Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Set. Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl und dem Design-in der Gehäuse in die gewünschte Applikation. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Lösungen von Phoenix Contact.

Kostenfreies Muster bestellen
Elektronikgehäuse der Serie UCS für Embedded Systems und Single-Board-Computer
Konfigurator für Universalgehäuse UCS für Embedded Systems

Konfigurator für Universalgehäuse für Embedded Systems

Konfigurieren Sie das UCS-Gehäuse im Baukastensystem. Die verschiedenen Gehäusegrößen und die vielfältigen Befestigungs- und Montagemöglichkeiten sorgen zusammen mit dem Zubehör für smarte Lösungen bei Embedded-Systems-Anwendungen. Integrierte Kühlkörper ermöglichen leistungsfähige und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Nutzen Sie zudem die Online-Thermosimulation nach Abschluss der Konfiguration für eine thermische Betrachtung.

Top-Innovationen und Applikationen


Kühlkörper und Thermosimulationen für UCS-Elektronikgehäuse

Wärme raus. Leistung rein Optimierte Kühlung für UCS-Elektronikgehäuse

Maximieren Sie die Leistungsdichte in Ihren Geräten mit passiven Kühllösungen und thermisch optimierten Leiterplatten-Layouts in UCS-Elektronikgehäusen: von der Konfiguration über umfassende Thermosimulationen bis zur Implementierung – ideal für leistungsstarke und miniaturisierte Embedded-Systems-Anwendungen.

Elektronikgehäuse der UCS-Serie mit Displays und Keypads

Das Universalgehäuse der UCS-Serie erhalten Sie auch inklusive vormontierter Touchdisplays und Folientastaturen. Beides können Sie per Konfigurator gestalten. Ihr Mehrwert: Zubehör, das optimal auf Ihr Gehäuse abgestimmt ist und eine zeitsparende Montage.

Universelles Elektronikgehäuse in der Logistik

Universelles Gehäusekonzept für das IoT-Gateway

Ein anpassungsfähiges Gehäuse für IoT-Anwendungen: Die MyOmega Systems GmbH suchte ein flexibles Gehäusekonzept mit hoher Modularität der Gehäuseteile – und wurde bei Phoenix Contact fündig: Das Elektronikgehäuse UCS dient nun als Schutzhülle für das IoT-Gateway „d3“.

Gehäuse der UCS-Serie für Embedded Systems auf einen Blick


Interaktive Image-Map: Universalgehäuse der Serie UCS
Einfaches Stapeln
Zur einfachen Erweiterung eines Systems können zwei gleich große UCS-Gehäuse gestapelt werden.
Einfaches Stapeln
Sicherer Stand auf dem Schreibtisch
Per Standfußadapter können Sie die UCS-Serie auch als Tischgehäuse einsetzen.
Sicherer Stand auf dem Schreibtisch
Geeignet für den Schaltschrank
Per Tragschienenadapter können Sie Ihr Gerät auch im Schaltschank auf einer Tragschiene einsetzen.
Geeignet für den Schaltschrank
Herausnehmbare Seitenwände
Die herausnehmbaren Seitenwände können schnell und einfach bearbeitet und bedruckt werden.
Herausnehmbare Seitenwände
Wandhalterung
Mit dem Gehäuse verschraubte Wandhalter dienen zur schnellen Wandbefestigung.
Wandhalterung
Vielfältige Integrationsmöglichkeiten​
Egal ob Anschlusstechnik, Displays oder Lichtleiter: UCS ist ideal für die Integration von Komponenten nach Ihren Wünschen.​
Vielfältige Integrationsmöglichkeiten​
Modulares System
Modular aufgebaute Gehäuseserie in fünf Größen, zwei Höhen und zwei Grundfarben. Mit den Eckeinlegern in acht Farben ergeben sich hunderte von Möglichkeiten für Ihr Geräte-Design.
Modulares System
Vergrößerung des Volumens
Erhöhen Sie nicht nur die Bauhöhe des Gehäuses mit den Höhenadaptern, sondern somit auch die Anwendungsvielfalt durch mehr Platz für Ihre Elektronik.
Vergrößerung des Volumens
Kühlkörper
Passive Kühlkörper inklusive Thermosimulation für eine zuverlässige Entwärmung.
Mehr zu passiven Kühlkörpern
Kühlkörper

Vielseitig einsetzbar auf der Tragschiene wie im Schaltschrank

Erfahren Sie, wie vielseitig einsetzbar das UCS-Gehäusesystem ist – auf der Tragschiene wie im Schaltschrank. Dank Baukastensystem lässt sich die UCS-Serie individuell an die gewünschte Anwendung anpassen. Die Gehäuse bieten einen perfekten Schutz für Leiterplatten im Standardformfaktor. Durch die flexible Leiterplattenbefestigung können Sie mehrere Leiterplatten in einem Gehäuse einbauen.

Ihre Mehrwerte im Detail

Kombinationsmöglichkeiten des modularen Baukastensystems der Serie UCS
Flexible Leiterplattenbefestigung
Fünf unterschiedliche Gehäusegrößen
Universalgehäuse UCS mit Display und Folientastatur
Gehäuse der UCS-Serie mit Anschlusstechnik
UCS-Kühlkörperlösungen
Kombinationsmöglichkeiten des modularen Baukastensystems der Serie UCS

UCS-Universalgehäuse bestehen aus zwei identischen Gehäusehälften und herausnehmbaren Seitenwänden. Die in verschiedenen Versionen und Farben erhältlichen Eckeinleger verbinden die Gehäusehälften und führen die Seitenwände. Sie lassen sich einfach bearbeiten und sind in zwei unterschiedlichen Gehäusegrößen verwendbar. Durch Adapter und entsprechende Seitenwände lässt sich das Volumen der Gehäuse erhöhen.

Flexible Leiterplattenbefestigung

Die Gehäuseserie UCS besticht durch die Möglichkeit, verschiedene formfaktorbehaftete Leiterplatten aufzunehmen. Durch Klebedome können Sie nahezu jede Leiterplatte, natürlich auch Eigenentwicklungen, im UCS-Gehäuse einsetzen. Diese Flexibilität kann auch zur Aufnahme mehrerer Leiterplatten verwendet werden. Als Bautiefen stehen Ihnen 47 mm und 67 mm zur Verfügung.

Fünf unterschiedliche Gehäusegrößen

Die Gehäuse sind dank umfassendem Zubehör vielseitig einsetzbar: außerhalb des Schaltschranks, auf dem Tisch, stehend, liegend, an der Wand oder auf einem VESA-Adapter. Der Einsatz im Schaltschrank ist per Tragschienenadapter mit den Seitenlängen 125 mm oder 145 mm möglich.
Die IP40-Gehäuse aus Polycarbonat PC (UL V0) sind für Temperaturen von -40 bis +100 °C ausgelegt. Sie sind mit Standfüßen für alle 47-mm-Varianten sowie in den Farben Lichtgrau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005) erhältlich.

Universalgehäuse UCS mit Display und Folientastatur

In der Praxis kommen immer mehr Geräte mit interaktiver Bedienung zum Einsatz. Das UCS-Elektronikgehäuse eignet sich dafür ausgezeichnet: als vorbereitetes Set zur Aufnahme von Raspberry-Pi-Komponenten, als Version mit integriertem 2,4-Zoll-Touchdisplay oder ganz individuell nach Ihren Wünschen. Sollten Sie eine andere Positionierung von Display oder Folientastatur benötigen – die Gehäuseserie ist dafür bereit.

Gehäuse der UCS-Serie mit Anschlusstechnik

Intelligente Geräte auf Basis von Single-Board-Computern oder Embedded Boards benötigen Gehäuse, die sich deren Anforderungen anpassen. Passive Anschlusskomponenten, wie Geräte- und Feldsteckverbinder oder BTB-Steckverbinder, bestimmen die Funktionalität eines Geräts. UCS-Gehäuse sind flexibel an unterschiedliche Anwendungen anpassbar, denn herausnehmbare Seitenwände eignen sich ideal zur Integration der Schnittstellen.

UCS-Kühlkörperlösungen

Integrierbare Kühlkörper und Wärmespreizer unterstützen bei der Beherrschung thermischer Probleme. Sie sind individuell auf Ihre Lösung anpassbar. Durch den modularen Aufbau können auch komplexe Anwendungen in das Entwärmungskonzept integriert werden. Zusätzlich bietet ein Seitenwandkühlkörper den optimalen Anschluss für stehende Leistungsbauelemente.

FAQ zu optionalen passiven Kühlkörpern

Kundenspezifischer Kühlkörper für Elektronikgehäuse der Serie ICS
Explosionsdarstellung des Elektronikgehäuses ICS 50 mit Kühlkörper
Wärmeverteilung ohne Kühlkörper beim ICS-Tragschienengehäuse
Wärmeverteilung ohne Kühlkörper beim ICS-Tragschienengehäuse
Diagramm zum Elektronikgehäuse ICS50-B122X98-V-V-7035
Kundenspezifischer Kühlkörper für Elektronikgehäuse der Serie ICS

Zurzeit sind Kühlkörper für die Gehäuseserien ICS (Industrial Case System, für die Tragschiene) und UCS (Universal Case System, für den Außeneinsatz) verfügbar.

Mehr zu passiven Kühlkörpern
Explosionsdarstellung des Elektronikgehäuses ICS 50 mit Kühlkörper

Die optimale thermische Anbindung wird durch individuelle Anpassungen des Kühlkörpers umgesetzt. Das geschieht in der Regel durch eine Fräsbearbeitung am Kühlkörper.

Mehr zu passiven Kühlkörpern
Wärmeverteilung ohne Kühlkörper beim ICS-Tragschienengehäuse

Die Maximaltemperatur hat einen besonders hohen Einfluss auf die Zuverlässigkeit und Lebensdauer Ihres Geräts. Bei einer Temperaturerhöhung von 10 °C verdoppelt sich die Ausfallrate.

Mehr zu passiven Kühlkörpern
Wärmeverteilung ohne Kühlkörper beim ICS-Tragschienengehäuse

Kleine und leistungsstarke Komponenten, hohe Datenraten, Staub sowie eine nicht ausreichende Belüftung des Gehäuses sind Gründe für eine hohe Temperaturdifferenz im Vergleich zur Umgebung.

Mehr zu passiven Kühlkörpern
Diagramm zum Elektronikgehäuse ICS50-B122X98-V-V-7035

Um eine Temperaturdifferenz zur Umgebung nicht zu überschreiten, geben die Graphen der Diagramme Aufschluss darüber, welche Leistung die Bauelemente im jeweiligen Gehäuse abgeben dürfen. Die Steigung der Geraden beschreibt den thermischen Leitwert des Systems. Die dargestellten Fälle unterscheiden sich zum einen in vollflächiger Erwärmung und Erwärmung eines Hotspots von 20 mm x 20 mm sowie zum anderen in einer im Gehäuse verbauten Leiterplatte und einer ohne Gehäuse.

Mehr zu passiven Kühlkörpern
E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse
Elektronikgehäuse für die Tragschiene

Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz

Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.