Der Thermotransferdrucker THERMOMARK CARD 2.0 bedruckt schnell und hochwertig Markierungsmaterialien im Karten- und Mattenformat. Erstellen Sie hochwertige Marker für Anwendungen in der Klemmen-, Leiter-, Kabel-, Geräte- und Anlagenmarkierung.
Thermotransferdrucker
Mit unseren Thermotransferdruckern beschriften Sie besonders wirtschaftlich auch große Auftragsvolumen. Die verschiedenen Drucker für Materialien im Karten- oder Rollenformat verarbeiten eine große Materialauswahl. Damit erhalten Sie ein komplettes, optimal auf Ihre Anwendung abgestimmtes Beschriftungssystem, das durch die Markierungs-Software PROJECT complete optimal unterstützt wird.
Der Thermotransferdrucker THERMOMARK ROLL 2.0 bedruckt Marker im Rollen- und Endlosformat für Anwendungen in der Klemmen-, Leiter-, Kabel-, Geräte- und Anlagenmarkierung. Erstellen Sie hochwertig bedruckte Etiketten, Einsteckschilder sowie Schrumpf- und Markierungsschläuche im vorgestanzten oder Endlosformat.
Thermotransferdrucker zur Bedruckung aller Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 600 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können.
Thermotransferdrucker mit internem Aufwickler zur Bedruckung aller Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können.
Thermotransferdrucker zur ein- und doppelseitigen Bedruckung von Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können.
Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD, zur Aufnahme von UCT-TMF..., Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm
Externer Rollenhalter, für den THERMOMARK ROLL, für Rollenaußendurchmesser von 150 bis 400 mm
Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD, zur Aufnahme von UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17), Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm
Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD, zur Aufnahme von UCT-WMT..., UCT-EM (7x10), Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm
Thermotransferdrucker mit internem Aufwickler zur Bedruckung aller Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 600 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können.
Ihre Vorteile
- Zuverlässig durch bewährtes Druckverfahren sowie hohe Verfügbarkeit
- Servicefreundlich durch wartungsfreien Betrieb
- Hohe Qualität durch klares Schriftbild, Barcodes und Schriften ab 1,6 mm Höhe
- Kompakte und robuste Geräte
Neuheiten
Kartendrucker THERMOMARK PRIME 2.0
Mobiler Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME 2.0
Der mobile Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME 2.0 ist die einzigartige Kombination aus bewährter, zuverlässiger Drucktechnologie, einer integrierten Markierungs-Software und einer ausdauernden, netzunabhängigen Energieversorgung. Touchscreen, gekapselte Farbbänder und ein wechselbarer Akku erleichtern Ihnen die Bedienung des Druckers direkt vor Ort. Ein breites Materialprogramm mit mehr als 600 Kartenmaterialien bietet Ihnen vielseitige Lösungen zur Kennzeichnung verschiedener Applikationen. Die automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor.
Kartendrucker THERMOMARK CARD 2.0 mit passendem Material
THERMOMARK CARD 2.0 für Kartenformate
Der THERMOMARK CARD 2.0 ist die effiziente Lösung für die Bedruckung von Kunststoffschildern im Karten- und Mattenformat. Das Materialportfolio umfasst zahlreiche Markierungslösungen für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen. Bedienung und Installation des kompakten Thermotransferdruckers erfolgen ohne Aufwand. Über die MARKING system Software oder die MARKING system App steuern Sie den THERMOMARK CARD 2.0 direkt an und realisieren Ihre Aufträge. Die bewährte Technologie des Thermotransferdrucks bietet Ihnen hierbei eine hohe Effizienz und einen nahezu wartungsfreien Betrieb.
Rollendrucker THERMOMARK ROLL 2.0 mit passendem Material
THERMOMARK ROLL 2.0 für Rollen- und Endlosformate
Der THERMOMARK ROLL 2.0 bedruckt Etiketten sowie Schrumpf- und Markierungsschläuche im Rollen- und Endlosformat. Das Materialportfolio umfasst zahlreiche Markierungslösungen für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen. Der Thermotransferdrucker bietet Ihnen eine hochwertige Beschriftung bei schneller Verarbeitung. Die bewährte Thermotransfer-Drucktechnologie ermöglicht einen nahezu wartungsfreien Betrieb. Die Ansteuerung erfolgt intuitiv mit der MARKING system Software oder der MARKING system App. Die einfache Bedienung über das integrierte Touchdisplay macht die Handhabung besonders unkompliziert.
Rollendrucker THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) für die Verarbeitung großer Materialmengen
Nutzen Sie die Flexibilität des THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) und verwenden Sie den Drucker zur Beschriftung aller Rollenmaterialien für eine professionelle und dauerhaft beständige Klemmen-, Leiter- und Kabel-, Geräte- sowie Anlagenkennzeichnung. Neben vorgestanzten Etiketten- und Schilderformaten verarbeitet der Drucker ebenso Schrumpf- und Markierungsschlauch sowie Etikettenmaterial im Endlosformat. Dazu kombinieren Sie den Drucker einfach mit dem THERMOMARK E.CUTTER oder E.CUTTER/P zum komfortablen Schneiden oder Perforieren der Materialien im Endlosformat. Für maximal effiziente Kennzeichnungsprozesse kombinieren Sie den Thermotransferdrucker mit einem Applikator der THERMOMARK E SERIES.
Rollendrucker THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE für ein- und beidseitige Beschriftungen
Mit dem flexiblen Thermotransferdrucker THERMOMARK E.300 DOUBLE beschriften Sie ein- und beidseitig Markierungsmaterialien im Rollenformat. Nutzen Sie den E.CUTTER oder E.CUTTER/P zum Schneiden oder Perforieren von Materialien im Endlosformat. Für eine noch effizientere Kennzeichnung kombinieren Sie den Standarddrucker mit dem THERMOMARK E.SLEEVE für das Beschriften und Applizieren von Schrumpf- und Markierungsschläuchen in nur einem automatisierten Arbeitsschritt. Die beidseitige Beschriftung erleichtert die Lesbarkeit von Leiter- und Kabelmarkierungen erheblich.