Reihenklemmen für den Ex-Bereich

Reihenklemmen für den Ex-Bereich

Zugelassen im Standard Ex

Für jede Ex-Anwendung die richtige Lösung.

Suchen in Reihenklemmen für den Ex-Bereich

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Phoenix Contact bietet für die Verfahrenstechnik ein umfangreiches Programm Ex-zugelassener Verbindungstechnik an. Aufgrund der hochwertigen Kontakt- und Isolierwerkstoffe eignen sich die Reihenklemmen besonders für den rauen, explosionsgefährdeten Industrieeinsatz. Die für den explosionsgefährdeten Bereich zugelassenen Klemmen sind Standardreihenklemmen. Neben den hierfür üblichen Zulassungen besitzen sie entsprechend der Norm IEC/EN 60079-7 ein IECEx- und ATEX-Zertifikat eines der von der EG autorisierten Prüfinstituts.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Produktprogramm an Standardreihenklemmen aller Anschlusstechniken mit Ex-Zulassung
  • Sicherer Einsatz durch hochwertige Kontaktwerkstoffe
  • Platzsparende Lösungen durch kompakte Sicherungs- und Trennklemmen

Reihenklemmen für Schutzart Erhöhte Sicherheit "e" in Ex-Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22

Reihenklemmen für Schutzart Erhöhte Sicherheit e  

Reihenklemmen für Schutzart Erhöhte Sicherheit "e"

Die Reihenklemmen erfüllen unter Berücksichtigung der Einbauhinweise die Anforderungen für die Schutzart Erhöhte Sicherheit "e". Damit sind die Reihenklemmen für den Einbau in Zone 2 und vor allem in Zone 1, also im eigentlichen Ex-Bereich, zugelassen. Letzteres allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Klemmen in Anschlusskästen untergebracht sind. Diese müssen ebenfalls die Zulassung für die Zündschutzart "e" besitzen und mindestens der Schutzart IP54 entsprechen.

Detaillierte Informationen zu Reihenklemmen im Ex e- und Ex i-Bereich sind im Download-Bereich der jeweiligen zugelassenen Reihenklemme abrufbar.

Reihenklemmen für Schutzart Eigensicherheit "i" in Ex-Zone 0, 1 und 2 bzw. 20, 21 und 22

Reihenklemmen für die Schutzart Eigensicherheit 'i'  

Reihenklemmen für die Schutzart Eigensicherheit "i"

In Anwendungen mit der Zündschutzart Eigensicherheit "i" wird für Reihenklemmen keine gesonderte Zulassung benötigt. Hier können neben den Ex e zugelassenen Klemmen auch andere Standardklemmen unter Berücksichtigung der IEC/EN 60079-11 eingesetzt werden.

Reihenklemmen für die Schutzart Ex nA / Ex ec in Ex-Zone 2 bzw. 22

Ex nA Eigensicherheit  

Reihenklemmen für die Schutzart “nA / ec“

Das umfangreiche Produktprogramm an Trenn- und Sicherungsklemmen bietet zahlreiche Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche. Mit der Kombination aus Sicherungshebel, Durchgang und PE-Fuß verdrahten Sie geschirmte Signalkreise z. B. mit nur einer Mehrstock-Sicherungsklemme.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1