EMV-Filter (Netzfilter) für einphasige AC- und DC-Systeme (Nennspannung: bis 230 V AC, bis 220 V DC), zur Montage auf NS 35, Nennstrom: 3 A
Entstörfilter
Entstörfilter begrenzen hochfrequente Störspannungen und -ströme, die durch Betriebsmittel im Normalbetrieb und unter Fehlerbedingungen entstehen. Mit unseren EMV-Filtern sorgen Sie für einen reibungsfreien Betrieb in störbehafteten Umgebungen.
EMV-Filter (Netzfilter) für einphasige AC- und DC-Systeme (Nennspannung: bis 230 V AC, bis 220 V DC), zur Montage auf NS 35, Nennstrom: 1 A
EMV-Filter (Netzfilter) für einphasige AC- und DC-Systeme (Nennspannung: bis 230 V AC, bis 220 V DC), zur Montage auf NS 35, Nennstrom: 3 A
EMV-Filter (Netzfilter) für einphasige AC- und DC-Systeme (Nennspannung: bis 230 V AC, bis 220 V DC), zur Montage auf NS 35, Nennstrom: 20 A
EMV-Filter (Netzfilter) für einphasige AC- und DC-Systeme (Nennspannung: bis 230 V AC, bis 220 V DC), zur Montage auf NS 35, Nennstrom: 10 A
Überspannungsschutz mit Filterfunktion für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, z. B. 0(4) ... 20 mA Stromschleife, HART-fähig.
EMV-Filter (Netzfilter) für einphasige AC- und DC-Systeme (Nennspannung: bis 230 V AC, bis 220 V DC), zur Montage auf NS 35, Nennstrom: 20 A
EMV-Filter (Netzfilter) für 1-phasige AC-Systeme, zur Montage auf NS 35, integriertes Überspannungsschutzgerät (UL Type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), Nennspannung: 120 V AC, Nennstrom: 5 A
EMV-Filter (Netzfilter) für einphasige AC-Systeme, zur Montage auf NS 35, integriertes Überspannungsschutzgerät (Type 3 SPD), Nennspannung: 230 V AC, Nennstrom: 6 A
EMV-Filter (Netzfilter) für einphasige AC-Systeme, zur Montage auf NS 35, integriertes Überspannungsschutzgerät (Type 2 SPD), Nennspannung: 230 V AC, Nennstrom: 20 A
Ihre Vorteile
- SFP2: Wirkungsvoller Schutz vor hochfrequenten Störungen und transienten Überspannungen durch Überspannungsschutzschaltungen, die auf der Eingangs- und Ausgangsseite des Filters wirken
- Anwenderfreundlich durch einfache Montage und Installation, wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschlusstechnik
- FIL: Verbesserte Filterwirkung und EMV-optimierte Installation durch zusätzliche PE-Klemmen für die separate Anbindung an den lokalen Potenzialausgleich
- Platzsparend und kostengünstig dank Montage auf Hutschiene
- Zuverlässiger und sicherer Betrieb der Anlage durch Reduzierung von hochfrequenten, leitungsgebunden Störungen
Einsatzbereiche von EMV-Filtern
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile oder Treiber von Beleuchtungssystemen sind häufige Störquellen für Energienetze. Ein Teil der EMV-Störungen wird direkt an den Störquellen durch spezielle Filterschaltungen gemindert. Über die Versorgungs- und Steuerleitungen können sich aber die verbleibenden Störungen ausbreiten und verstärken. Das kann zu unvorhersehbaren Effekten bei Steuerungen, Stromversorgungen oder Sensoren und Aktoren sorgen. Unserer Filter begrenzen die Störungen direkt vor der Störsenke, bzw. den empfindlichen Endgeräten.
Universell einsetzbare EMV-Filter
EMV-Filter mit integriertem Überspannungsschutz Typ 2
Doppelter Schutz
Herkömmliche Filter schützen nur gegen hochfrequente Störungen, aber nicht gegen Überspannungsimpulse. Für einen wirkungsvollen Schutz werden zusätzlich Überspannungsschutzkomponenten benötigt. SFP2-Filter bieten wirkungsvollen Schutz vor Überspannungen und HF-Störungen durch eine Überspannungsschutzbeschaltung, die sowohl auf der Eingangs- als auch auf der Ausgangsseite des Filters schützt.
Aufrasten, anschließen, fertig – Wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschluss
Einfach und flexibel installiert
Dank der einfachen Montage auf der Hutschiene und der variablen Anschlusstechnik wird der Einsatz der Filter im Schaltschrank ein Kinderspiel. Wählen Sie zum Anschluss der Entstörfilter zwischen der schnellen Push-in-Anschlusstechnik oder dem bewährten Schraubanschluss.
Zusätzliche PE-Klemmstellen verbessern die Filterwirkung der Filter im Kunststoffgehäuse
EMV-optimierte Installation
Die Anbindung der Entstörfilter an den lokalen Schutzpotenzialausgleich wird durch zusätzliche PE-Klemmstellen realisiert. Dadurch verbessern Sie die Filterwirkung bei hochfrequenten Störungen zwischen den aktiven Leitern und dem Erdpotenzial. So wird auch bei EMV-Filtern im Kunststoffgehäuse eine EMV-optimierte Installation und verbesserte Schutzwirkung erreicht.