Abisolierwerkzeug

Abisolierwerkzeug

Das Abisolierwerkzeug der WIREFOX-Produktfamilie überzeugt durch seine Ergonomie und gute, präzise Ergebnisse. Die gehärteten Messer mit speziellen Geometrien sorgen für höchstmögliche Standzeiten. Mit dem WIREFOX-Abisolierwerkzeug können Leiter und Leitungen sicher, schnell und sauber abisoliert werden. Entsprechende Werkzeuge stehen für Standard- und Sonderisolationen bereit.

Ihre Vorteile

  • Vielseitiger Einsatz durch einfach austauschbare Messerkassetten
  • Ermüdungsarme und abrutschsichere Handhabung dank ergonomischer Griffformen
  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
WIREFOX-Abisolierwerkzeug beim Abisolieren

WIREFOX-Abisolierwerkzeug

Präzise und sicher abisolieren

Mit dem WIREFOX-Abisolierwerkzeug können Sie Leiter und Leitungen schnell, präzise und sicher abisolieren. Auch für Sonderisolationen stehen entsprechende Werkzeuge bereit.

Abisolierzange mit austauschbaren Messerkassetten

Abisolierzange mit austauschbaren Messerkassetten

Messer einfach austauschen

Die konstruktive Auslegung der Abisolierzange ermöglicht ein einfaches Austauschen der Messerkassetten und damit auch die Verarbeitung von Sonderisolationen mittels eines Standardwerkzeugs.

WIREFOX-D-CX-Abisolierwerkzeug beim mehrstufigen Abisolieren von Daten- und Rundkabeln in einem Arbeitsgang

WIREFOX-D-CX-Abisolierwerkzeug

Mehrstufig abisolieren

Das WIREFOX-D-CX-Abisolierwerkzeug ermöglicht das mehrstufige Abisolieren von Daten- und Rundkabeln in einem Arbeitsgang. Durch die zentrale Feineinstellung der Abisoliermesser bleibt das Kabel frei von Beschädigungen.

Kombizangen
Kombizangen YouTube