Abisolierautomaten

Abisolierautomaten

Einfach und kompakt

Ob Standard- oder Sonderisolation – alle Leiterarten isolieren Sie in Sekundenschnelle ab.

Zurück zu Automaten

Kategorien

Suchen in Abisolierautomaten

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Von Standard-PVC- bis zu problematischen Teflon-Isolationen – mit dem Abisolierautomaten von Phoenix Contact isolieren Sie jeden Leiter zuverlässig und wiederholgenau ab.

Ihre Vorteile

  • Intuitive Einstellung der Abisoliermaße über Display und Drehknöpfe
  • Verarbeitung von problematischen Isolationen durch spezielle Messergeometrien
  • Keine Beschädigung der Isolation, da automatische, sensitive Klemmkrafteinstellung entsprechend der Abzugskraft
  • Zeitsparend: schnelles Abisolieren in nur 0,3 s Zykluszeit

Abisolierautomat WF 1000

Abisolierautomat WF 1000  

Abisolierautomat WF 1000

Isolieren Sie Leiter bis 6 mm2 und Leitungen bis 6 mm Durchmesser mit dem kompakten Abisolierautomaten WF 1000 ab:

  • Präzise und saubere Verarbeitung von Standard- sowie Sonderisolationen wie Gummi-, Teflon- und Hochtemperatur- Isolationen
  • Schutz gegen Verspleißen durch Teilabzug der Isolation
  • Automatische Einstellung der Klemmkraft auf die erforderliche Abzugskraft
  • Einfache Bedienung mit nur drei Drehknöpfen
  • Übersichtliche Anzeige der aktuellen Werte auf dem Display
  • Schnelle Bestückung durch Einlegen des Leiters von vorne und von oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1