Trennverstärker mit Bus- und Netzwerkanbindung

Trennverstärker mit Bus- und Netzwerkanbindung

Sicher getrennt vom Feld ins Netz

Kombinieren Sie die Vorteile der sicheren galvanischen Trennung mit denen der digitalen Kommunikation.

Zurück zu Trennverstärker

Kategorien

  • Produktliste Schleifengespeiste Trenner
    Schleifengespeiste Trenner

    Hochkompakte 2-Wege-Passivtrenner zur galvanischen Trennung und Filterung von analogen Normsignalen.

  • Produktliste Signalverdoppler
    Signalverdoppler

    Hochkompakte Signalverdoppler MINI Analog Pro zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen.

  • Produktliste Speisetrennverstärker
    Speisetrennverstärker

    Hochkompakte Speisetrennverstärker MINI Analog Pro zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen.

  • Produktliste Temperaturmessumformer
    Temperaturmessumformer

    Hochkompakte Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Filterung und Verstärkung von Temperatursignalen auf analoge Normsignale.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Zubehör für die Installation und den Betrieb von Trennverstärkern mit Bus- und Netzwerkanbindung wie Versorgungskomponenten, Markierungsmaterial und Fault-Monitoring-Module.

Suchen in Trennverstärker mit Bus- und Netzwerkanbindung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Auf weniger als 50 mm Baubreite übertragen Sie bis zu acht beliebige Feldsignale sicher galvanisch getrennt in industrielle Netzwerke und sparen signalspezifische Eingangskarten ein. Zugleich profitieren Sie von der durchgängigen galvanischen Trennung bis in die CPU, auch zwischen den einzelnen Kanälen.

Ihre Vorteile

  • Platzsparende Netzwerkintegration beliebig kombinierbarer Trennverstärker durch kompakte, aufsteckbare Gateways
  • Störungsfreie Signalübertragung bis in die CPU dank sicherer galvanischer Trennung, auch zwischen den einzelnen Kanälen
  • Kosten- und Platzeinsparung in der Steuerungsebene, da signalspezifische Eingangskarten entfallen
  • Einfache Inbetriebnahme und Service: Stromsignale im laufenden Betrieb messen oder per NFC auf dem Smartphone ablesen
  • Schnelle Parametrierung per Drehkodierschalter, Software oder MINI-Analog-Pro-App
  • Trennverstärker mit Bus- und Netzwerkanbindung MINI Analog Pro sind Teil des COMPLETE line-Systems

Eingangskarten einsparen bei voller Signalvielfalt

Modulare Trennverstärkerkombination mit aufsteckbaren Gateways  

Modulare Trennverstärkerkombination mit aufsteckbaren Gateways

Mit den einfach aufsteckbaren Gateways integrieren Sie jeden beliebigen MINI-Analog-Pro-Trennverstärker mit Strom- oder Digitalausgang platzsparend in Ihr Netzwerk. Sie benötigen keine signalspezifischen Eingangskarten.

MINI-Analog-Pro-Gateways zur Bus- und Netzwerkanbindung erhalten Sie für folgende Protokolle:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Die flexible Lösung für Ihre Anlagenmigration

Kompatibel zu jeder Steuerung durch flexible Netzwerkanbindung  

Steuerungkompatibilität durch flexible Netzwerkanbindung

Die Umstellung auf eine zeitgemäße Steuerungsgeneration birgt für den Anlagenbetrieb unter Umständen erhebliche Risiken und Herausforderungen. Trennverstärker mit Bus- und Netzwerkanbindung unterstützen Sie perfekt bei Anlagenmigration und –erweiterung. Durch die schnelle, fehlerfreie Bündelung der Signale auf ein Netzwerkkabel bleiben Sie flexibel und kompatibel zu nahezu jeder Steuerung.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer