Sichere Stromversorgung

Sichere Stromversorgungen

QUINT POWER

Leistungsstarke Stromversorgungen für maximale Betriebssicherheit.

Zurück zu Funktionale Sicherheit

Kategorien

Suchen in Sichere Stromversorgung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Versorgen Sie Ihre Anlagen zuverlässig und sicher. QUINT POWER erfüllt die Anforderungen nach funktionaler Sicherheit (SIL) auf Basis von IEC 61508 bis zu einem Sicherheitsintegritätslevel SIL 3 und gewährleistet maximale Betriebssicherheit. Im Parallelbetrieb und angeschlossen an unterschiedliche Phasen ist die Last auch bei Problemen der Eingangsspannung zuverlässig versorgt.

Ihre Vorteile

  • Höchste Anlagenverfügbarkeit durch SFB Technology und präventive Funktionsüberwachung
  • Sichere Versorgung Ihrer Applikation mit SIL-Zertifizierung nach IEC 61508
  • Vollständige funktionelle Überwachung mit redundantem System

QUINT POWER für maximale Betriebssicherheit

Stromversorgung QUINT POWER  

QUINT POWER für maximale Betriebssicherheit

Die leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER erhöhen dank SFB Technology und präventiver Funktionsüberwachung die Verfügbarkeit Ihrer Applikation.

Die Stromversorgung QUINT4-PS/1AC/24DC/20 kann in Anwendungen mit funktionaler Sicherheit auf Basis von IEC 61508 und einem Sicherheits-Integritätslevel SIL 2 eingesetzt werden.

Erhöhte Anforderungen an funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit mit der Plus-Variante von QUINT POWER  

Funktionale Sicherheit mit der Plus-Variante von QUINT POWER

Die​ ​Stromversorgung​ QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ erfüllt die​ ​Anforderungen​ nach ​​funktionaler Sicherheit​ mit einem ​Sicherheits-​​Integritätslevel​ ​SIL 3.

Sie kann mit Schutzlackierung und ATEX-Zulassung auch innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs montiert werden (Zone 2).

Integrierte Redundanz

Integrierte Redundanz für funktionale Sicherheit  

Integrierte Redundanz für funktionale Sicherheit

Die ​Plusvariante QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ mit integriertem Entkopplungs-MOSFET für 1+1- und n+1-Redundanz bietet eine​ symmetrische ​Last​​verteilung​ ​und​ erhöht die ​Anlagenverfügbarkeit.

​Durch​ die ​SIL 3-Zertifizierung nach ​IEC 61508 ​kann​ das System in redundanten Applikationen mit höchsten ​Anforderungen​ an ​funktionale ​​Sicherheit​ und maximale ​Anlagenverfügbarkeit​ ​eingesetzt​​ ​​werden​.
 

Redundantes System für funktionale Sicherheit

Redundantes System für funktionale Sicherheit  

Redundantes System für funktionale Sicherheit


Das 1+1-redundante Stromversorgungssystem aus QUINT4-PS/1AC/24DC/20 und QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ bietet neben einer symmetrischen Lastverteilung auch eine getrennte Leitungsführung durchgängig bis zum Verbraucher.

Auch diese Kombination erfüllt die Anforderungen nach SIL3 und kann in sicherheitsgerichteten Applikationen eingesetzt werden.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen