Profil- und Schienenschneider

Profil- und Schienenschneider

Ein sauberer Schnitt

Sorgen Sie für einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz: Kunststoff- oder Metallprofile trennen Sie spanlos und gratfrei.

Zurück zu Handwerkzeug

Kategorien

Suchen in Profil- und Schienenschneider

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit Profil- und Schienenschneidern von Phoenix Contact schneiden Sie Material bis 2,5 mm Stärke in wenigen Sekunden – der kraftsparende Hebelmechanismus macht es möglich. Führungen, Anschläge und die gravierte Maßschiene sorgen für die Rechtwinkligkeit bei der millimetergenauen Verarbeitung.

Ihre Vorteile

  • Keine Nacharbeit: spanloses und gratfreies Trennen
  • Kraftsparend und gelenkschonend durch Hebelübersetzung
  • Langlebig – qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm

Millimetergenau schneiden

Profil- und Schienenschneider  

Profile millimetergenau ablängen

Bei den Profil- und Schienenschneidern stellen Sie die Länge exakt mit einem Anschlag ein. Der eingravierte Millimeter-/Inch-Bereich auf der Maßschiene ist dauerhaft gegen Abrieb geschützt.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1