Zurück zur Übersicht

Aktiver Abschluss-Widerstand

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Aktiver Abschluss-Widerstand für PROFIBUS- und RS485-Netzwerke

Die aktive Terminierung von Profibus- und RS485 Netzwerken wird durch den Abschlusswiderstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS einfach ermöglicht. Er sichert durch die permanente Terminierung speziell in Applikationen mit wechselnden Busteilnehmern die störungsfreie Kommunikation. Ein offenes Leitungsende, durch das Reflexionen die Telegramme überlagern, wird dadurch verhindert. Über Tragschienen-Busverbinder wird bei der Montage von mehreren Geräten im Verbund die Versorgungsspannung einfach durchrangiert.

Der aktive Abschlusswiderstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS ist mit ATEX- und UL-Zulassungen erhältlich. Durch die UL-Zulassung ist das Gerät auch im US-amerikanischen Markt uneingeschränkt nutzbar. Die ATEX Zulassung erlaubt den Einsatz in der Ex Zone 2.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1