Stromversorgungen mit höchster Funktionalität

Stromversorgungen mit höchster Funktionalität

Leistungsstark und zuverlässig

QUINT POWER für maximale Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Zurück zu Stromversorgungen

Kategorien

Suchen in Stromversorgungen mit höchster Funktionalität

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgen mit neuen Funktionen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Die einmalige SFB Technology und die präventive Funktionsüberwachung erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Applikation. Meldeschwellen und Kennlinien, wie z. B. die Ausgangsspannung, können individuell angepasst werden.

Die Stromversorgungen QUINT POWER unter 100 W bieten die einzigartige Kombination aus präventiver Funktionsüberwachung und kraftvoller Leistungsreserve bei kleinster Baugröße.

Ihre Vorteile

  • SFB Technology löst Standard-Leitungsschutzschalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
  • Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Einfache Anlagenerweiterung durch Statischen Boost, Starten schwieriger Lasten durch Dynamischen Boost
  • Hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter und mehr als 20 ms Netzausfall-Überbrückungszeit
  • Platzeinsparung im Schaltkasten durch schmale und flache Bauform
  • Stromversorgungen mit höchster Funktionalität sind Teil des COMPLETE line-Systems

QUINT POWER individuell einstellen

Benötigen Sie eine Stromversorgung mit individuellen Einstellungen?

Über den Konfigurator können Sie Ihre QUINT-POWER-Stromversorgung optimal an Ihre Applikation anpassen: Stellen Sie verschiedene Parameter, wie zum Beispiel Meldeschwellen, Kennlinien oder die Ausgangsspannung individuell ein und bestellen Sie Ihre individualisierte Stromversorgung ab Stückzahl 1.

Leistungsstark

Leistungsstarke QUINT POWER-Stromversorgung  

Leistungsstarke QUINT POWER-Stromversorgung

Die leistungsstarken QUINT POWER-Stromversorgungen mit SFB Technology, präventiver Funktionsüberwachung und anpassbaren Einstellungen sichern die Verfügbarkeit Ihrer Anlage. 

Auch im Leistungsbereich unter 100 Watt bietet QUINT POWER die einzigartige Kombination aus präventiver Funktionsüberwachung und kraftvoller Leistungsreserve bei kleinster Baugröße. Wählen Sie darüber hinaus Ihre QUINT POWER für den niedrigen Leistungsbereich mit Push-in- oder Schraubanschluss.

Funktionale Sicherheit

QUINT POWER für maximale Betriebssicherheit  

QUINT POWER für maximale Betriebssicherheit

QUINT POWER erfüllt die Anforderungen nach funktionaler Sicherheit (SIL) und gewährleistet maximale Betriebssicherheit. Im Parallelbetrieb und angeschlossen an unterschiedliche Phasen ist die Last auch bei Problemen der Eingangsspannung zuverlässig versorgt.

Setzen Sie die Plus-Variante der 20 A-Stromversorgung oder auch die Kombination von QUINT POWER mit dem aktiven Redundanzmodul QUINT S-ORING in Anwendungen mit funktionaler Sicherheit bis zu einem Sicherheitsintegritätslevel SIL 3 (IEC 61508) ein. 

QUINT POWER mit 110 V DC

QUINT POWER mit 110 V DC  

QUINT POWER mit 110 V DC

Mit der neuen QUINT POWER-Stromversorgung mit 110 V DC am Ausgang hat die Serienschaltung von mehreren Netzteilen ein Ende. Dank der neuen Stromversorgung versorgen Sie Anwendungen bis zu einem Spannungsbereich von 135 V DC mit nur einem Gerät. Die ideale Lösung für die Prozess- und Energietechnik.

SFB Technology

SFB-Technology - Wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb  

SFB Technology löst Leitungsschutzschalter aus

Um Standard-Leitungsschutzschalter magnetisch und damit schnell auslösen zu können, müssen Stromversorgungen kurzzeitig ein Vielfaches des Nennstromes liefern.

Mit der SFB Technology (Selective Fuse Breaking), dem 6-fachen Nennstrom für 12 ms, steht diese dynamische Stromreserve zur Verfügung. Fehlerhafte Strompfade werden selektiv abgeschaltet, der Fehler ist eingegrenzt und wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb.

Präventive Funktionsüberwachung

Präventive Funktionsüberwachung visualisiert kritische Betriebszustände und meldet sie der Steuerung, bevor Fehler auftreten  

Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände

Ausgangsspannung und -strom werden ständig überwacht. Die präventive Funktionsüberwachung visualisiert kritische Betriebszustände und meldet sie der Steuerung, bevor Fehler auftreten. Die Fernüberwachung erfolgt über aktive Schaltausgänge und potenzialfreie Relaiskontakte.

Individuell parametrieren

Meldeschwellen und Kennlinien anpassen  

Meldeschwellen und Kennlinien anpassen

Parametrieren Sie Stromversorgungen einfach und exakt mit dem PC oder dem mobilen Endgerät. Sie können z. B. Meldeschwellen sowie die Ausgangsspannung einstellen und Kennlinien individuell anpassen.

Anlagenerweiterung

Anlagenerweiterung mit dem POWER BOOST  

Anlagen einfach erweitern mit dem POWER BOOST

Der Statische Boost liefert bei Anlagenerweiterungen bis zu 125 % des Nennstroms. Für das Anfahren schwieriger Lasten stellt der Dynamische Boost zusätzlich bis zu 5 Sekunden den doppelten Nennstrom zur Verfügung.

Mit verschiedenen Funktionen zu maximaler Anlagenverfügbarkeit

Die leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgen mit verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Leistungsbereichen für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Ob mit SFB Technology, individuellen Einstellungen und integriertem Gasableiter oder platz- und energiesparend mit unterschiedlichen Anschlussarten – QUINT POWER sichert zuverlässig die Versorgung Ihrer Anlage.

Stromversorgung, 1-phasigStromversorgung  100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Präventive Funktionsüberwachungxx
Voreingestellt bestellbarx 
Wahl zwischen Push-in- oder Schraubanschluss x
Leistungsreserve statischer Boostxx
Leistungsreserve dynamischer Boostxx
Integrierter Gasableiterx 
Geringe Gerätetiefe x
Robustes Designxx
Hoher Wirkungsgradxx

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

QUINT POWER-Stromversorgung individuell einstellen

Service


Stromversorgung QUINT POWER mit 40 A

Starke Leistung und hohe Anlagenverfügbarkeit

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/lu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/lude/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_P-22-03/fe33ddbe-218c-4e46-97b4-6f12d82de835