Stromversorgungen und USV

Stromversorgungen und USV

POWER für höchste Anlagenverfügbarkeit

Technisch führend und qualitativ hochwertig versorgen unsere POWER-Produkte Ihre Anwendung.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • DC/AC-Inverter
    DC/AC-Inverter

    Der QUINT-INVERTER wandelt Gleichstrom in Wechselstrom und ergänzt die Stromversorgungen um eine Produktsparte.

  • Stromversorgungen
    Stromversorgungen

    Maximieren Sie mit hochwertigen und technisch führenden Stromversorgungen die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen - optimiert nach Funktionalität und Leistung.

  • DC/DC-Wandler
    DC/DC-Wandler

    DC/DC-Wandler ändern das Spannungsniveau, frischen die Spannung am Ende langer Leitungen auf oder sorgen für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme.

  • Redundanzmodule
    Redundanzmodule

    Redundanzmodule entkoppeln, überwachen und regeln. So maximieren Sie die Verfügbarkeit parallel betriebener Stromversorgungen.

  • Kundenspezifische Stromversorgungen
    Kompetenz aus einer Hand

    Kundenspezifische Geräte und geräteintegrierte Lösungen für die Medizin-, Gebäude- und Netzwerktechnik.

  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
    USV für den Schaltschrank

    Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für DC- und AC-Verbraucher sorgen mit individuellen Lösungen für optimale Anlagenverfügbarkeit.

Suchen in Stromversorgungen und USV

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unsere Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreien Stromversorgungen sind in ihrer Funktionalität und Bauform optimal auf die Anforderungen unterschiedlicher Branchen abgestimmt. Zusätzlich zu dem Standardprogramm liefern wir individuell für Sie entwickelte Stromversorgungen.

Ihre Vorteile

  • Technisch führende Stromversorgungslösungen sichern die höchste Verfügbarkeit Ihrer Anlage
  • Stromversorgungen für jede Anwendung: Produktfamilien mit verschiedenen Funktionalitäten und Leistungsklassen
  • Flexibler Einsatz durch internationales Zulassungspaket und einstellbare Ausgangsspannung

Stromversorgungen

Stromversorgungen  

Stromversorgungen

Mit dem umfangreichen Programm an Stromversorgungen versorgen Sie Ihre Module im Schaltschrank zuverlässig.

Wählen Sie Ihre optimale Lösung nach Funktionalität, Leistungsklasse und Bauform:

  • QUINT POWER-Stromversorgungen für höchste Ansprüche
  • TRIO POWER-Stromversorgungen für den Maschinenbau
  • UNO POWER-Stromversorgungen für Basisanwendungen
  • STEP POWER-Stromversorgungen für die Gebäudeautomation

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen  

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Sichern Sie Ihre DC- und AC-Verbraucher vor Versorgungsausfall. Unterbrechungsfreie Stromversorgungen liefern Strom, auch wenn das Netz ausfällt.

  • mit IQ Technology
  • mit integrierter Stromversorgung
  • mit integriertem Energiespeicher
  • Puffermodule
  • Energiespeicher

DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler  

DC/DC-Wandler

Ändern Sie das Spannungsniveau, frischen Sie die Spannung am Ende langer Leitungen auf oder sorgen Sie mit DC/DC-Wandlern für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme.

  • mit SFB Technology
  • für extreme Anforderungen
  • für Steuerungs- und Regelungstechnik
  • für Photovoltaikanwendungen

Redundanzmodule

Redundanzmodule  

Redundanzmodule

Maximieren Sie mit Redundanzmodulen die Verfügbarkeit parallel betriebener Stromversorgungen.

  • Aktive Redundanzmodule
  • Diodenmodule

Kundenspezifische Stromversorgungen

Kundenspezifische Stromversorgungen  

Kundenspezifische Stromversorgungen

Profitieren Sie durch individuelle Lösungen von Phoenix Contact. Zusätzlich zum Standardprogramm liefern wir kundenspezifische und geräteintegrierte Lösungen für z. B. Medizin-, Gebäude- oder Netzwerktechnik sowie Bankautomaten und Industrie-PCs.

  • Engineering und Projektmanagement in allen Entwicklungsstufen
  • Stromversorgungen für Industrie, Ladetechnik, erneuerbare Energien, Bankensysteme, Kommunikation und Sonderanwendungen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Service

Leistungsstark auf kleinstem Raum

Quint Power-Stromversorgungen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss.

Leistungsstarke Stromversorgungen auf kleinstem Raum
Weitere Informationen