Stromversorgungen

Stromversorgungen

Power-Profis

Maximieren Sie mit hochwertigen und technisch führenden Stromversorgungen die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen.

Zurück zu Stromversorgungen und USV

Kategorien

Suchen in Stromversorgungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wählen Sie aus unserem großen Angebot der unterschiedlichen Produktfamilien bedarfsgerecht die optimale Stromversorgung für Ihre Anwendungen. Die Produkte unterscheiden sich in der Bauform, Leistung und Funktionalität. Sie sind optimal angepasst auf die Anforderungen unterschiedlicher Branchen, wie Maschinen- und Anlagenbau, Gebäudeautomation, Schiffsbau oder Prozesstechnik.

Ihre Vorteile

  • Höchste Anlagenverfügbarkeit, zum Beispiel durch die einzigartige Entwicklung der SFB Technology
  • Betriebssicherheit durch besonders hochwertige Komponenten
  • Flexibler Einsatz: Temperaturweitbereich und einstellbare Ausgangsspannung

QUINT POWER – Stromversorgungen mit höchster Funktionalität

QUINT-POWER-Stromversorgungen mit höchster Funktionalität  

QUINT POWER

Die QUINT-POWER-Stromversorgungen mit höchster Funktionalität bieten Ihnen höchste Anlagenverfügbarkeit durch SFB Technology und integrierte NFC-Schnittstelle zur individuellen Konfiguration.

Im Leistungsbereich unter 100 W sorgt QUINT POWER sogar bei kleinster Baugröße mit präventiver Funktionsüberwachung und kraftvoller Leistungsreserve für die höchste Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

  • Eingang AC oder DC: 1-phasig, 3-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 1000 W
  • Spannungen: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

TRIO-POWER- Stromversorgungen mit Standardfunktionalität  

TRIO POWER

Die TRIO-POWER-Stromversorgungen vereinen Standardfunktionalität mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit und sind perfekt für den Einsatz im Maschinenbau geeignet.

  • Eingang AC: 1-phasig, 3-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 1000 W
  • Spannungen: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

UNO-POWER-Stromversorgungen mit Basisfunktionalität  

UNO POWER

Die UNO-POWER-Stromversorgungen sind durch ihre hohe Leistungsdichte besonders in kompakten Schaltkästen die optimale Lösung für Lasten bis 480 W.

  • Eingang AC: 1-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 480 W
  • Spannungen: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – Stromversorgungen für die Gebäudeautomation

STEP-POWER-Stromversorgungen für die Gebäudeautomation  

STEP POWER

Die STEP-POWER-Stromversorgungen eignen sich optimal für die Gebäudeautomation von Industrie- und Privathaushalten. Bei dezentralen Anwendungen erzielen sie durch die geringen Leerlaufverluste und den hohen Wirkungsgrad maximale Energieeffizienz.

  • Eingang AC oder DC: 1-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 120 W
  • Spannungen: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

QUINT POWER-Stromversorgung individuell einstellen

Service

Leistungsstark auf kleinstem Raum

Quint Power-Stromversorgungen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss.

Leistungsstarke Stromversorgungen auf kleinstem Raum
Weitere Informationen
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/lu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/lude/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4