Die kontinuierliche Kommunikation zwischen USV und Energiespeicher sorgt für maximale Verfügbarkeit.
Mit dem neuen modularen System für unterbrechungsfreie Stromversorgungen erhalten Sie immer die passende Lösung für maximale Anlagenverfügbarkeit. Die verschiedenen Speichermedien zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Eigenschaften aus: eine hohe Lebensdauer oder sehr lange Pufferzeit, Wartungsfreiheit oder den Einsatz bei extremen Umgebungstemperaturen. Ganz gleich, was Sie fordern, wir haben den richtigen Energiespeicher für Sie.
Setzen Sie bei Energiespeichern auf Qualität und Zuverlässigkeit. Wählen Sie die passende Speichertechnologie für Ihre Anforderungen:
Die verschiedenen Speichermedien zeichnen sich durch unterschiedliche Eigenschaften aus: hohe Lebensdauer oder sehr lange Pufferzeit, Wartungsfreiheit oder Einsatz bei extremen Umgebungstemperaturen.
Kombiniert mit TRIO USV ermöglichen die wartungsfreien Energiespeicher mit VRLA-Technologie mit 1.3 bis 12 Ah Pufferzeiten von bis zu 2 Stunden bei 5 A Laststrom.
Für MINI USV stehen passende Energiespeicher MINI BAT mit 24 V DC und 12 V DC zur Verfügung.
Für QUINT USV und STEP USV mit integrierten Energiespeichern können Sie Ersatzakkus bestellen.
Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.
Stromversorgungen und USV
"$pageName" auf