Zurück zur Übersicht

Der optimale Energiespeicher für QUINT UPS

Mit dem modularen USV-System für unterbrechungsfreie Stromversorgungen erhalten Sie immer die passende Lösung für maximale Anlagenverfügbarkeit. Die verschiedenen Speichermedien zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Eigenschaften aus: hohe Lebensdauer, sehr lange Pufferzeit, Wartungsfreiheit oder der Einsatz bei extremen Umgebungstemperaturen. Ganz gleich, was Sie fordern, der entsprechende Energiespeicher steht bereit.

Energiespeicher für maximale Lebensdauer

CAP-Energiespeicher  

CAP-Energiespeicher

CAP-Energiespeicher mit Doppelschicht-Kondensatoren

  • Pufferzeit bis 5 Minuten bei 10 A
  • 20 Jahre Lebensdauer (20°C)
  • 8 Jahre Lebensdauer (50°C)
  • 500.000 Ladezyklen
  • -40 bis 60°C Umgebungstemperatur

Energiespeicher für maximale Pufferzeiten

Bleibatterie  

Bleibatterie

Bleibatterien mit Blei-AGM-Akkus

  • Pufferzeít bei 10 A > 8 Stunden
  • 6 bis 9 Jahre Lebensdauer (20°C)
  • 1 Jahr Lebensdauer (40°C)
  • 250 Ladezyklen
  • 0 bis 40°C Umgebungstemperatur

Energiespeicher für maximale Pufferzeiten und extreme Umgebungstemperaturen

Bleibatterie für extreme Umgebungstemperaturen  

Bleibatterie für extreme Umgebungstemperaturen

Bleibatterien mit Reinblei-AGM-Akkus

  • Pufferzeit bei 10 A > 5 Stunden
  • 15 Jahre Lebensdauer (20°C)
  • 1.5 Jahre Lebensdauer (50°C)
  • 300 Ladezyklen
  • -40 bis 60°C Umgebungstemperatur

Energiespeicher für hohe Lebensdauer bei langen Pufferzeiten

Lithium-Ionen-Energiespeicher  

Lithium-Ionen-Energiespeicher

Lithium-Ionen-Energiespeicher

  • Pufferzeit bei 10 A > 40 Minuten
  • 15 Jahre Lebensdauer (20°C)
  • 2 Jahre Lebensdauer (50°C)
  • 7.000 Ladezyklen
  • -20 bis 60°C Umgebungstemperatur

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV