FAME 3 – Prüfstecker mit patentiertem Drehgriff – Funktionen im Überblick:
Prüfstecker mit Drehgriff und Verriegelung
Prüfstecker FAME 3 mit patentiertem Drehgriff
Definiertes, mechanisch unterstütztes Herausziehen des patentierten Prüfsteckers aus dem Prüfblock. Optische Anzeige und Zwangsverriegelung in den verschiedenen Schaltstellungen.
Schritt 1
Prüfstecker eingesteckt und verrastet
Der Prüfstecker ist vollständig eingesteckt und sicher verrastet. Das Anzeigefenster zeigt rot an. Alle Prüfkontakte sind gemäß Prüfaufbau kontaktiert.
Schritt 2
Prüfkontakte durchverbunden
Der Drehgriff wird bis zum Anschlag nach oben gedreht. Das Anzeigefenster zeigt gelb an. Die Prüfkontakte sind wieder zum Schutzgerät hin durchverbunden.
Schritt 3
Prüfstecker herausziehen
Der Drehgriff muss wieder in die Ausgangsstellung zurück gedreht werden. Das Anzeigefenster zeigt grün an. Jetzt gibt die Mechanik den Stecker zum vollständigen Herausziehen frei.
"$pageName" auf