Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Prüfvorgänge servicefreundlich gestalten

Mit FAME 3 fassen Sie komplexe Prüfvorgänge in einzelnen Blöcken zusammen.

Zurück zu Prüfstecksystem

Kategorien

Suchen in Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

FAME 3 vereint die komplexen Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandler sowie Auslöse- und Signalkontakt in jeweils einzelnen kompakten und platzsparenden Blöcken. Das System arbeitet nach dem Öffnerprinzip. Ein Betriebsstecker wird nicht benötigt. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Ihre Vorteile

  • Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss, berührgeschützes Design
  • Konfigurierbare Kurzschlussbrückung in der Prüfsteckleiste mit standardisiertem CLIPLINE complete-Systemzubehör
  • Sicher durch geführte Bedienung mit patentiertem Drehgriff
  • Spezifische Prüfhandlungen sind mit Servicesteckern durchführbar
  • Kompakter Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe mit 8,2-mm-Teilung
  • Kompatibel zum Wandausschnitt bestehender Prüfsysteme
  • Kostensparend durch vorkonfektionierte Prüfsteckleisten

Ausgezeichnetes Design

Prüfstecker FAME  

Prüfstecker FAME

Der Red Dot Design Award ist die Auszeichnung für hohe Designqualität. Die internationale Jury vergibt das begehrte Qualitätssiegel für Produkte, die sich durch ihre hervorragende Gestaltung deutlich von vergleichbaren Produkten abheben. FAME konnte mit seinem funktionalen Design überzeugen und wurde mit dem Red Dot Design Award 2014 ausgezeichnet.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen