Das FAME 2-System
1. Prüfstecker für den Prüfbetrieb
2. Prüfsteckleiste zur Wand- und Tragschienenmontage
3. Blindstecker zur Abdeckung der Prüfsteckleiste im Normalbetrieb
Der Schaltkontakt in der Prüfsteckleiste ist als Öffnerkontakt ausgeführt. Der Kontakt ist im Normalbetrieb geschlossen.
Die Öffnerfunktion des FAME 2-Systems ermöglicht den Normalbetrieb ohne zusätzlichen Betriebsstecker. Auf Wunsch wird die Steckzone mit einem Blindstecker vor unauthorisiertem Zugang abgedeckt.
Durch die quer eingesteckte Steckbrücke wird der Stromwandler voreilend zur Signalauftrennung kurzgeschlossen. So wechseln Sie problemlos das Schutzgerät oder führen eine Relaisprüfung durch.
Ist im Prüfstecker die Brücke in Längsrichtung gesteckt, kann das Prüfequipment über die 4-mm-Prüfsteckerbuchsen einfach in den Strompfad eingeschleift werden.
Mit dem Prüfstecker führen Sie über drei unterschiedliche Kontaktzungenlängen die Schaltfolge der einzelnen Funktionen durch. Zeitlich sicher getrennt mit einer Schalthandlung.
Konfigurieren und bestellen Sie Prüfstecker für Ihre Anwendungen im Produktbereich unter dem Menüpunkt - Produktliste Konfektionierbare Prüfstecker -.
Entsprechend der VDE-Richtlinie erhalten Sie für unterschiedliche Schaltaufgaben vorkonfektionierte und kodierte Prüfstecker mit den entsprechenden Prüfsteckleisten.
"$pageName" auf