Konfigurierbare Sicherheitstechnik für eine individuelle Sicherheitslösung.
Das Sicherheitsmodul PSRtrisafe ist eine konfigurierbare Kleinsteuerung. Es kann zur Überwachung von mehreren Sicherheitsfunktionen in einer Applikation eingesetzt werden. Das System funktioniert als Stand-Alone-Lösung und kann an kleineren Maschinen die gesamte Maschinensteuerung übernehmen. Oder Sie erweitern das System modular durch den Einsatz von Erweiterungsmodulen. So lässt sich die Sicherheitslösung exakt an Ihre Applikation anpassen.
Überwachen Sie die gesamten Sicherheitsfunktionen einer Anlage oder Maschine mit nur einem Sicherheitsmodul.
Die 20 sicherheitsgerichteten Eingänge und vier sicheren Ausgänge des Sicherheitsmoduls PSR-TRISAFE-S konfigurieren Sie komfortabel per Mausklick mit der Software SAFECONF.
Bleiben Sie flexibel, indem Sie das Master-Modul PSR-TRISAFE-M einsetzen und mit weiteren digitalen Erweiterungsmodulen ergänzen. Sie können z. B. zusätzliche Relaisausgänge einfügen. Die Relaiskontakte sind frei konfigurierbar und lassen sich einfach in die Sicherheitslogik integrieren. Hierfür steht Ihnen die kostenfreie Konfigurations-Software SAFECONF zur Verfügung. Dank der kompakten Gehäuseform von 22,5 mm erhalten Sie viel Funktionalität und Flexibilität auf kleinstem Raum und sparen Platz im Schaltschrank.
Diagnose-LEDs zeigen die Zustände aller Ein- und Ausgänge des Sicherheitsmoduls PSRtrisafe. Zusätzlich signalisieren Meldeausgänge die Schaltzustände, z. B. an Meldeeinrichtungen. Über den Feldbuskoppler kommuniziert das Sicherheitsmodul mit der übergeordneten Steuerung Ihrer Maschine oder Anlage. So können Sie die Sicherheitsfunktionen komfortabel in Visualisierungen oder Ferndiagnosen integrieren. Fehler können schneller gefunden und behoben werden.
Mit SAFECONF erstellen Sie einfach per Drag-and-Drop die Sicherheitslogik für die konfigurierbaren Sicherheitsmodule PSRtrisafe.
Die Software bietet Ihnen Tools für eine einfache und normgerechte Konfiguration Ihrer Sicherheitslogik. Alle Tools sind direkt in einem Fenster angeordnet und ermöglichen ein intuitives Arbeiten. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse.
Probieren Sie es aus. Laden Sie die Konfigurationssoftware kostenfrei herunter.
"$pageName" auf