PSRmodular Sicherheitssystem

Konfigurierbare Sicherheitsmodule PSRmodular

PSRmodular

Erleben Sie das neue konfigurierbare Sicherheitssystem von Phoenix Contact.

Zurück zu Konfigurierbare Sicherheitssysteme

Kategorien

Suchen in PSRmodular Sicherheitssystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das konfigurierbare Sicherheitssystem PSRmodular ist eine flexible Sicherheitslösung zur Überwachung Ihrer Maschine oder Anlage. Sowohl Kleinstanwendungen mit drei Sicherheitsfunktionen als auch Applikationen mit bis zu 160 I/Os lassen sich so wirtschaftlich umsetzen. Neben der Überwachung von klassischen Sicherheitsfunktionen, wie Not-Halt-Signalen, Schutztürverriegelungen, Lichtgittern und Trittmatten können darüber hinaus auch Sicherheitsfunktionen wie Drehzahl, Stillstand oder Drehrichtung sowie sichere Analogwertüberwachung realisiert werden. Das System ist für Maschinen und Prozessapplikation bis PL e oder SIL 3 geeignet.

Ihre Vorteile

  • Hohe Skalierbarkeit: Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
  • Einfache Handhabung: Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
  • Detaillierte Diagnostik: Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose

Individuell skalierbar für Ihren Anwendungsfall

PSRmodular Funktionsmodule auf Tragschiene  

Individuelle Sicherheitslösungen mit PSRmodular

Unser umfassendes Produktportfolio ermöglicht Ihnen die individuelle Zusammenstellung verschiedener Funktionsmodule und optimale Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Nutzen Sie unsere leistungsfähigen Basismodule als Stand-Alone-Lösung oder ergänzen Sie diese modular um passende Analog-, Motion- und Erweiterungsmodule. Zusätzlich stehen Ihnen Gateways für die bidirektionale Kommunikation zur Verfügung, die mit allen gängigen Busprotokollen kompatibel sind.

Werkzeuglose und zeitsparende Installation

PSRmodular mit Push-in Technology  

Einfache Installation dank Push-in Technology

Mit PSRmodular installieren Sie Ihre Sicherheitslösung einfach und zeitsparend. Alle Funktionsmodule sind wahlweise mit Push-in Technology verfügbar und ermöglichen Ihnen einen komfortablen Leiteranschluss sowie eine zeitsparende und werkzeuglose Installation. Die platzsparenden 22,5 mm breiten ME-MAX Gehäuse sorgen in Verbindung mit dem bewährten Tragschienen-Busverbinder für das einfache und fehlerfreie Verbinden von Modulen untereinander auf der Tragschiene für ein zukunftsfähiges und innovatives Gerätesystem.

Umfangreiche Diagnosefunktionen einfach konfigurierbar

Konfiguration vorgefertigter Funktionsbausteine  

Intuitive Konfiguration umfassender Diagnosemöglichkeiten

PSRmodular bietet Ihnen umfangreiche Funktions- und Diagnosemöglichkeiten, einfach konfigurierbar ohne Programmierkenntnisse. Nutzen Sie unsere Konfigurations-Software bestehend aus vorkonfigurierten und TÜV-zertifizierten Software-Bausteinen. Stellen Sie Ihr Sicherheitssystem einfach per Drag-and-Drop zusammen. Zur Validierung stehen eine detaillierte Simulation sowie eine Reporting-Funktion zur Verfügung.

PSRmodular im Einsatz

Maschinenbau  

Einsatz im Maschinenbau

Unser skalierbares Sicherheitssystem findet Einsatz in verschiedensten Industrieapplikationen:

  • Prozessindustrie
  • Werkzeugmaschinen
  • Windenergieanlagen
  • Aufzugs-Applikationen
  • Lebensmittelindustrie
  • Verpackungsindustrie

Unsere Funktionsmodule im Überblick

Wählen Sie Ihr Basismodul und erweitern Sie Ihre Sicherheitslösung modular um unsere Ergänzungsmodule:

Basismodule (PSR-M-B)  

Basismodule

Basismodule (PSR-M-B)

Frei konfigurierbare Basismodule zur Überwachung von Not-Halt, Schutztüren und Lichtgittern. Erhältlich mit 8 sicheren Eingängen, sowie unterschiedlichen Anzahlen von sicheren Ausgängen, Meldeausgängen und Taktausgängen.

Sichere Erweiterungsmodule (PSR-M-EF)  

Sichere Erweiterungsmodule

Sichere Erweiterungsmodule (PSR-M-EF)

Sichere Module für die flexible Erweiterung mit unterschiedlicher Anzahl von sicheren Ein- und Ausgängen, sowie Module für die Analogauswertung zur Überwachung von Trittmatten und Schaltleisten.

Sichere Bewegungsüberwachung (PSR-M-EM)  

Sichere Bewegungsüberwachung

Sichere Bewegungsüberwachung (PSR-M-EM)

Sichere Erweiterungsmodule zur Überwachung von Stillstand, Drehzahl, Drehrichtung sowie NPN/PNP-Näherungsschalter, 1 oder 2 x Encoder (HTL, TTL, SINCOS) und die Überwachung von bis zu zwei Achsen pro Modul.

TBUS-Erweiterung (PSR-M-TBUS)  

TBUS-Erweiterung

TBUS-Erweiterung (PSR-M-TBUS)

Sicheres Erweiterungsmodul zur Lokalbusverlängerung erhältlich mit einem oder zwei Funktionskanälen.

Gateways (PSR-M-GW)  

Gateways

Gateways (PSR-M-GW)

Gateways für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung. Kompatibel mit allen gängigen Netzwerkprotokollen, wie PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, DeviceNet™, CANopen® und CC-Link.

Nicht sichere Erweiterungsmodule (PSR-M-E)  

Nicht sichere Erweiterungsmodule

Nicht sichere Erweiterungsmodule (PSR-M-E)

Flexible Erweiterungsmodule mit 8 oder 16 Meldeausgängen.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/lu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/lude/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen