Multifunktionale Sicherheitsrelais

Multifunktionale Sicherheitsrelais

Ein Sicherheitsrelais, drei Sicherheitsfunktionen

Das multifunktionale Sicherheitsrelais bietet drei Funktionen in nur einem Gerät.

Zurück zu Sicherheitsschaltgeräte

Kategorien

Suchen in Multifunktionale Sicherheitsrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit der Gerätefamilie PSRmultifunction setzen Sie besonders einfach Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Schutztür- und Lichtgitterüberwachung um – und das alles in einem Gerät. Insgesamt stehen Ihnen vier Funktionsvarianten mit je drei Anschlussarten zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Ihr Kostenvorteil gegenüber konventionellen Sicherheitsrelais: drei Sicherheitsfunktionen in nur einem Gerät
  • Platzersparnis im Schaltschrank durch kompaktes Gehäuse
  • Bewährte Sicherheit dank zwangsgeführter Relaiskontakte
  • Wenig Installationsaufwand durch Push-in-Anschluss
  • Kompatibel mit verschiedensten Sensoren

Multifunktionales Sicherheitsrelais

Multifunktionales Sicherheitsrelais PSRmultifuntion  

Vier PSRmultifunction Gerätevarianten mit drei Anschlusstechniken erhältlich

Drei Sicherheitsfunktionen finden Platz in einem Sicherheitsrelais. Im Gerät bereits verschaltete Sicherheitsfunktionen reduzieren mögliche Verdrahtungsfehler.

  • Baubreite 22,5 mm
  • keine Software-Konfiguration erforderlich
  • TÜV-zertifiziert
  • PLe nach ISO 13849 und SILCL 3 nach IEC 62061
  • Schraub-, Zugfeder- oder Push-in-Anschluss
  • kompatible Anschlüsse zum Hybrid-Motorstarter CONTACTRON

Die multifunktionalen Sicherheitsrelais sparen Platz

PSRmultifunction im Überblick  

Einsatz drei verschiedener Sicherheitsfunktionen

Die Sicherheitsrelais PSRmultifunction verfügen über drei Sensorkreise, die jeweils ein- oder zweikanalig beschaltet werden können:

  • Ein übergeordneter Sensorkreis S0
  • Zwei lokale Sensorkreise S1 und S2

Die lokalen Sensorkreise S1 und S2 decken jeweils eine Standardfunktion wie eine Schutztür oder ein Lichtgitter ab. Im Fehlerfall können beide Sensorkreise unabhängig voneinander wieder aktiviert werden.

Der übergeordnete Sensorkreis S0 überwacht beide lokalen Sensorkreise. Wird er ausgelöst, werden die durch S1 und S2 geschützten Sicherheitskreise abgeschaltet.

 

Typische Applikationen für PSRmultifunction

Einsatz in kleineren Maschineneinheiten  

Multifunktionale Sicherheitsrelais, für kleine Maschinen geeignet

Die multifunktionalen Sicherheitsrelais lassen sich optimal für kleine Maschinen mit bis zu drei Sicherheitsfunktionen einsetzen. Einsatzbereiche können sein:

  • Nahrungsmittelmaschinen
  • Verpackungsmaschinen
  • Montagehandhabungsmaschinen

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen