Multifunktionale Gehäuse ME-PLC

Multifunktionales Gehäuse ME-PLC

Gehäusesystem für Steuerungen

Minimaler Verdrahtungsaufwand mit vorkonfektionierter Frontanschlusstechnik und Tragschienen-Verbinder

Zurück zu Tragschienengehäuse

Kategorien

Suchen in Multifunktionale Gehäuse ME-PLC

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Multifunktionale Elektronikgehäuse der Serie ME-PLC sind ideal für Anwendungen mit großem Einbauraumbedarf und frontseitig angeordneter Anschlusstechnik. Das Gehäusesystem bietet eine große Leiterplatten-Bestückungsfläche und effiziente Tragschienen-Busverbinder für höchste Anwendungsvielfalt.

Ihre Vorteile:

  • Frontanschlussmodul mit Hebeltechnik für hohen Anschlusskomfort
  • Großzügig dimensionierte Gehäuseabmessungen sorgen für viel Platz auf der Leiterplatte
  • Komfortable Übertragung von Daten und Leistung mit bis zu 50-poligen Tragschienen-Busverbindern
  • Universelle Deckelausführung für frei wählbare Anschlusstechnik

Steckbarer Frontanschluss

Steckbarer Frontanschluss  

Steckbarer Frontanschluss durch schwenkbare Anschlussmodule

Das System bietet komfortable Anschlussmöglichkeiten durch schwenkbare Anschlusstechnikmodule.

  • Anschlusstechnik im Frontbereich positioniert
  • Einfaches Stecken und Lösen dank Hebeltechnik
  • Komplett vormontiert mit schnellem Push-in-Federkraftanschluss für bis zu 36 Pole

Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder  

Tragschienen-Busverbinder für die Modul-zu-Modul-Kommunikation

Kombinieren Sie das Elektronikgehäuse ME PLC mit zwei unterschiedlichen Varianten für höchstmögliche Flexibilität. Beide Varianten werden als Bestückungskit (d. h. ohne Leiterplatte und unmontiert) geliefert. Dadurch können individuelle und anwendungsgerechte Leiterplattenauslegungen bequem integriert werden. So erhalten Sie die Funktionalität, die Sie für Ihre Anwendung benötigen.

  • 50-polig in der Tragschiene und 40-polig ins Gerät
  • 10-polig in der Tragschiene und 10-polig ins Gerät

Viel Platz

Viel Platz im Gehäuse  

Große Abmessungen bieten viel Raum

Die großen Abmessungen und die universellen Deckelausführungen bieten Ihnen viel Raum bei der Konzipierung Ihrer Leiterplatten-Layouts.

  • Maße: B x H x T: 40 x 180 x 145 mm
  • Viel Raum für Ihre individuelle Elektronik
  • Universelle Deckelausführungen

 

Optische Signalanzeigen

Lichtleiter  

Optische Signalanzeigen

Die Lichtleiter HS LC für Elektronikgehäuse sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Auf Wunsch bieten wir auch als Servicedienstleistungen die erforderliche Bearbeitung der Elektronikgehäuse an.

  • Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
  • Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
  • ESD-Festigkeit

Über die multifunktionalen Gehäuse von Phoenix Contact

Multifunktionale Gehäuse zeichnen sich aus durch eine eine hohe Variabilität und durch besonders sicheren Halt auf der Tragschiene. Entwickeln Sie mit diesen Gehäusen neue multifunktionale Gerätekonzepte. Sie profitieren von der Flexibilität bei der Auswahl der Anschlusstechnik, einer zeitsparenden und komfortablen Verdrahtung durch die Anschlüsse im Frontbereich. Modulare Gerätesysteme bauen Sie durch den Tragschienen-Busverbinder einfach auf.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads


Multifunktionale Gehäuse ME-PLC

Multifunktionale Elektronikgehäuse für komplexe Steuerungen.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen