Modulares Sicherheitsrelaissystem

Modulares Sicherheitsrelaissystem

Sicherheit – einfach wie ein Baukasten

Das maßgeschneiderte Sicherheitssystem ist perfekt abgestimmt auf Ihre Sicherheitsfunktionen.

Zurück zu Sicherheitsrelais

Kategorien

Suchen in Modulares Sicherheitsrelaissystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Funktionale Sicherheit im Baukastenprinzip: Sie stellen sich Ihr Sicherheitssystem so zusammen, wie Sie es brauchen. In Kombination mit dem Master-Sicherheitsrelais und dem Tragschienen-Busverbinder ist das die flexible Lösung um funktionale Sicherheit individuell zu integrieren.

Ihre Vorteile

  • Sicherheitsgeräte optimieren, da nur ein Master-Sicherheitsrelais für unterschiedliche Funktionen notwendig
  • Schnelle und sichere Inbetriebnahme dank automatischer Betriebsartenerkennung
  • Individuell anpassbar mit erweiterbaren Schaltkontakten
  • Keine aufwendige Querverdrahtung dank Tragschienen-Busverbinder

Modular und flexibel Maschinen absichern

Erweiterbares Sicherheitsrelaissystem  

Flexibel erweiterbar auf bis zu 42 Kontakte

Das Sicherheitssystem basiert auf dem Master-Sicherheitsrelais PSR-SDC4. Damit überwachen Sie zuverlässig Not-Halt, Schutztüren oder Lichtgitter. Über den Tragschienen-Busverbinder reihen Sie bis zu zehn zusätzliche Sicherheitsrelais an das Master-Relais. Dabei entfällt die Konfiguration, denn das Master-Relais erkennt alle Betriebsarten automatisch.

So realisieren Sie schnell und wirtschaftlich ein Sicherheitssystem mit maximal 42 Kontakten.

Die Zeitrelais für funktionale Sicherheit sind einstellbar auf 0,3 bis 30 Sekunden Abfallverzögerung.

Schnittstelle für funktionale Sicherheit

Sicherheitssystem mit Eingangsmodulen PSR-SIM4  

Schnell und einfach mehr Kontakte bereitstellen mit PSR-SIM4-Eingangsmodulen

Erweitern Sie Ihr Sicherheitssystem je nach Bedarf. Mit dem Eingangsmodul PSR-SIM4 integrieren Sie ohne Verdrahtungs- und Konfigurationsaufwand acht zusätzliche Eingänge, z. B. für vier Schutztüren.

Funktionale Sicherheit direkt im Feld

Sensor-Box PSR-SACB  

Perfekt für funktionale Sicherheit in rauen Industrieumgebungen

Sie brauchen ein robustes Eingangsmodul, um Ihre Sicherheitssignale direkt im Feld abzuholen? Dann ist die Sensor-Box PSR-SACB die perfekte Lösung.

An die kompakten Module in Schutzart IP65/67 schließen Sie z. B. vier Schutztürschalter mit je einem Öffner und Schließer an.

LEDs informieren eindeutig über den Status der angeschlossenen Kontakte. Über die Ausgänge Y1 bis Y4 schicken Sie Meldungen.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Funktionale Sicherheit – Sicherheitsrelais

Service

Downloads

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen