Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Anwendungen

Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Anwendungen

Rahmen für Höchstleistung

Normkonformes Design für Ihre individuelle Raspberry Pi-Lösung

Zurück zu Tragschienengehäuse

Kategorien

Suchen in Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Anwendungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Elektronikgehäuse der Serien RPI-BC und UCS-RPI eignen sich zur Integration des ­Raspberry-Pi-Computers. Die Gehäuse RPI-BC sind nach DIN 43880 designt und können auf Tragschienen oder an der Wand befestigt werden. Durch Standfüße, Stoßschutzecken, Wand- oder Tischadapter lässt sich die UCS-RPI-Serie universell einsetzen. Optionale Schnittstellen erlauben die einfache Funktionserweiterung des integrierten Single-Board-Computers.

Ihre Vorteile:

  • Individuelle Funktionserweiterungen durch optionale Schnittstellen und weiteres Zubehör
  • Schnelle und werkzeuglose Montage durch einfaches Verrasten der Gehäuseelemente
  • 16-poliger Tragschienen-Busverbinder für die serielle und parallele Modulkommunikation

Industrietaugliche Erweiterungen

Industrietaugliche Erweiterungen  

Industrietaugliche Erweiterungen

Optionale ​Schnittstellen​ und weiteres ​Zubehör​ erhöhen die ​Einsatzgebiete​ des RPI-BC-Gehäuses.

  • Einfache und sichere ​Verdrahtung​ von Signalen an GPIOs durch PTSM-Steckverbinder
  • Integration von Zusatzplatinen

Werkzeuglose Montage

Werkzeuglose Montage  

Werkzeuglose Montage

Die Gehäuseteile lassen sich einfach verrasten und ermöglichen so eine normgerechte und werkzeuglose Montage. Dadurch eignet sich das RPI-BC-Gehäuse besonders gut für die Gebäude- und Industrieautomation.

  • Schnelle ​Gehäusemontage​
  • Industrietaugliche ​Push-in-Anschlusstechnik​

Verschiedene Deckelvarianten

Verschiedene Deckelvarianten  

Verschiedene Deckelvarianten

Dank des Gehäusedesigns sind die ​Gehäuse​ vielseitig einsetzbar für ​Raspberry-Pi-Anwendungen​. Stellen Sie aus verschiedenen ​Deckelvarianten​ Ihr gewünschtes ​Gehäuse​ zusammen.

  • Deckelvarianten erhältlich in Grau, Schwarz oder in transparenter Ausführung
  • Plombierung des ​Deckels​ ist möglich.
  • Deckel​ fest verrastend oder ​werkzeuglos​ zu öffnen

Gehäuseverbindung per Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder  

Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder​ für das ​Raspberry-Pi-Gehäuse​ sind Schlüssel zur cleveren Gerätekonzeption. Profitieren Sie von der schnellen und einfachen Verbindung Ihrer ​Gehäuse​ mit dem ​Raspberry-Pi-SBC​.

  • Daten und Leistung ​können​ seriell oder parallel ​übertragen ​​werden​ ​(4 ​​x​​ ​​Leistung​​, 2 x seriell, 10 x parallel)​.
  • Kein Auflösen des Verbunds beim Modultausch erforderlich
  • Geringer ​Verdrahtungsaufwand​
  • 16 vergoldete Kontakte für eine hohe ​Leitfähigkeit​

Erweiterungen inbegriffen

Erweiterungen inbegriffen  

Erweiterungen inbegriffen

Die Universalgehäuse der Serie UCS sind die ideale Lösung für Embedded Systems. Die UCS-RPI Gehäuse schützen den Raspberry-Pi-SBC zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Die Varianten bieten zusätzlichen Platz für individuelle Erweiterungen.

  • Platz für individuelle Erweiterungen
  • Vorbereitet zur Aufnahme des originalen Raspberry Pi 7“ Touch Displays

Flexibel im Einsatz

Flexibel im Einsatz  

Flexibel im Einsatz

Das UCS-Elektronikgehäuse lässt sich durch Tragschienenadapter und weiteres Zubehör wie Standfüße oder Wandhalterungen noch universeller einsetzen - auch im Schaltschrank.

  • Tragschienenadapter mit den Seitenlängen 125 mm oder 145 mm
  • Standfüße für alle 47-mm-Varianten
  • Standfüße sind auch als Wandhalter einsetzbar
  • Standfüße und Wandhalter in unterschiedlichen Farben erhältlich

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads