Modulares 19-Zoll-Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Modulares 19-Zoll-Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Prüfvorgänge servicefreundlich gestalten

Mit FAME RACK fassen Sie komplexe Prüfvorgänge in einzelnen Blöcken zusammen.

Zurück zu Prüfstecksystem

Kategorien

  • Produktliste Zubehör
    Produktliste Zubehör

    Zubehör für das Prüfstecksystem FAME RACK. Für sichere und servicefreundliche Prüfvorgänge.

Suchen in Modulares 19-Zoll-Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

FAME Rack vereint komplexe Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandlern sowie Auslöse- und Signalkontakten in nur einem kompakten und platzsparenden Block. Das System arbeitet nach dem Öffnerprinzip. Ein Betriebsstecker wird nicht benötigt. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt. Die Bauform ist auf die einfache Montage in 19"-Racks nach IEC 60927-3-101 in zwei, drei und vier Höheneinheiten ausgelegt. Ein 19"-Rack nimmt bis zu acht Prüfsteckleisten mit einer Breite von 50 mm auf.

Ihre Vorteile

  • Zeitersparnis durch funktionales Zusammenfassen von Schalthandlungen
  • Hohe Sicherheit durch automatisch voreilenden Wandlerkurzschluss
  • Sicherer Prüfablauf durch Rastpunkte bei der Steckerbetätigung
  • Schnelle Montage durch vorgefertigte Baugruppe für zwei, drei und vier Höheneinheiten im 19"-Rack
  • Platzsparend durch kompakte Bauform und versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
  • Kompakter Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe mit 8,2-mm-Teilung
  • Konfigurierbare Kurzschlussbrückung in der Prüfsteckleiste mit standardisiertem CLIPLINE complete-Systemzubehör

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen