Rangierwaben

Rangierwaben

Modular, einfach und intuitiv rangieren

Rangieren Sie Signale sicher mit einem innovativen Farbleitsystem mit bis zu 20 % mehr Packungsdichte.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Rangierwaben

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Rangierwaben PTMC bieten Ihnen aufgrund ihrer kompakten Bauform die höchste Signaldichte bei der Rangierung im Automatisierungsumfeld. Der modulare, polzahlgenaue Aufbau mit farblich gestalteten Matrixelementen sorgt für eine platzsparende, übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 20 % erhöhte Signaldichte durch kompakte Bauform
  • Polzahlgenauer, applikationsgerechter Aufbau durch modulare Bauweise
  • Komfortabel prüfen durch frei zugängliche 2,3-mm-Prüfabgriffe zentriert neben den Anschlussstellen
  • Flexibler Einsatz durch Direkt-, 19-Zoll-Rack- oder Tragschienenmontage
  • Übersichtlich durch großflächige Beschriftungsmöglichkeiten für Matrixkennzeichnung
  • Varianten ohne Betätigungsdrücker erhältlich
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Einsatz von Rangierwaben

Rangierwabenverdrahtung  

Rangierwabenverdrahtung

Neben dem Einsatz von Bussystemen in Neuanlagen und Retrofits, z. B. in Kraftwerken und Prozessanlagen, hat aufgrund hoher Sicherheits- bzw. Verfügbarkeitsansprüche die Point-to-Point-Verbindung weiterhin Bestand. Vorteil ist hier die schnelle Fehlerortung mit Standardmessgeräten. Mit hoher Signaldichte, geringem Platzbedarf und bester Übersichtlichkeit bleibt die Rangierwabe auch in Zukunft unverzichtbar.

Mit dem patentierten und modularen PTMC-Rangierwabenkonzept steht Ihnen ein innovatives System für Ihre Rangieraufgaben zur Verfügung.

Flexibel einsetzbar

Flexibel bei der Montage  

Flexibel bei der Montage

Alternativ zur Direktmontage, z. B. in 19-Zoll-Racks, stehen Ihnen Adapter für die Tragschienenmontage zur Verfügung. Einsetzbar somit auch in kleinste Maschinengehäuse oder Unterverteiler.

Konfigurieren Sie Ihre individualisierten Rangierwaben

Rangierverteiler schnell und einfach individualisiert und konfiguriert  

Rangierverteiler schnell und einfach individualisiert und konfiguriert

Der Online-Konfigurator für Rangierwaben ermöglicht Ihnen die Konfiguration Ihrer individuellen Rangierverteilung.
Zunächst wählen Sie die für Sie geeignete Montageart aus. Nachdem Sie sich festgelegt haben bestimmen Sie, wie viele Anschlüsse Ihre Rangierverteilung haben soll. Hierzu wählen Sie die Zeilen- und Spaltenanzahl der Rangierwabe aus sowie die Anzahl der Anschlüsse pro Rangierelement. Nachdem die Auswahl getroffen wurde, können Sie die einzelnen Elemente in elf Farben einfärben. Durch die Auswahl der Farben wird eine individuell gestaltete Rangierwabe konstruiert, wodurch ein für Sie optimaler Überblick über die gesamte Rangierverteilung entsteht. Damit Sie im Fall einer Nachbestellung den Konfigurationsprozess überspringen können, erhalten Sie am Ende jeder Konfiguration einen Code. Mit diesem Code können Sie Ihre Rangierwabe jederzeit aufrufen und nachbestellen. Mit wenigen Klicks erstellt, erhalten Sie Ihre fertigen Produkte schnell und zuverlässig.

Vorkonfektionierte Rangierwaben

Rangierwaben vorkonfektioniert nach Farbzusammenstellung  

Rangierwaben vorkonfektioniert nach Farbzusammenstellung

Rangierwaben sind auch vorkonfektioniert in unterschiedlichen, standardisierten Farbzusammenstellungen erhältlich, z. B. nach DIN VDE 0815.

Rangierverbinder

Rangierverbinder  

Rangierverbinder

Die kompakten Rangierverbinder PTRV dienen der übersichtlichen Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld. Die Verdrahtung einer großen Anzahl von Leitern wird durch farblich individuell gestaltbare Etagen vereinfacht. Zusammen mit der Frontverdrahtung vermeiden Sie somit Fehler beim Anschluss. Konturgleiche Potenzialverteiler und umfangreiches Zubehör runden das Programm ab.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1